TL432-Q1
- 符合汽车类 应用要求
- 具有符合 AEC-Q100 测试指导的以下结果:
- 器件温度等级 1:-40°C 至 125°C 的环境运行温度范围
- 25°C 下的基准电压容差:
- 1%(A 级)
- 0.5%(B 级)
- 温漂典型值:
- 14mV(Q 级温度)
- 低输出噪声
- 0.2Ω 输出阻抗典型值
- 灌电流能力:1mA 至 100mA
- 可调节输出电压:VREF 至 36V
TL431LI-Q1/TL432LI-Q1 是 TL431-Q1/TL432-Q1 的引脚对引脚替代品。TL43xLI-Q1 具有更好的稳定性、更低温漂 (VI(dev)) 以及更低基准电流 (Iref),可提高系统精度。
TL431-Q1 是一款三引脚可调并联稳压器,在适用的汽车级温度范围内具有额定的热稳定性。通过两个外部电阻器即可将输出电压设置为 VREF(大约 2.5V)至 36V 之间的任意值(参见图 28)。该器件具有 0.2Ω 的输出阻抗典型值。有源输出电路可提供非常急剧的导通特性,从而使该器件成为许多 应用中齐纳二极管的出色替代品,这些应用包括板载稳压、可调节电源和开关电源。
TL432-Q1 具有与 TL431-Q1 器件完全相同的功能和电气规格,但是具有不同的 DBZ 封装引脚排布。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3 | 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TL431-Q1/TL432-Q1 可调精密并联稳压器 数据表 (Rev. F) | PDF | HTML | 最新英语版本 (Rev.G) | PDF | HTML | 2019年 12月 26日 |
| 功能安全信息 | TL43x-Q1 Functional Safety FIT Rate and Failure Mode Distribution | 2019年 12月 18日 | ||||
| 应用简报 | Automotive LED Lighting with Adjustable Shunt References | 2018年 7月 17日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
仿真模型
TL431 Family Unencrypted PSpice Transient and AC Model (Rev. B)
SLVM071B.ZIP (130 KB) - PSpice Model
计算工具
This tool guides the user through the design process for the TLx431 and LM40x0 family of shunt voltage references. This calculator will recommend resistance and capacitance values to optimally meet the user's desired specifications.
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOT-23 (DBZ) | 3 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点