PMP22270

具有可调输出电压的 200W SEPIC 电源参考设计

PMP22270

设计文件

概述

此 200W SEPIC 转换器参考设计提供 5V 至 200V 的非隔离式可调输出电压和最大 4A 的输出电流。可通过占空比为 0% 至 100% 的脉宽调制 (PWM) 输入设置输出电压。

特性
  • 提供比传统 SEPIC 高 3 至 5 倍的输出功率
  • 峰值效率高于 93%(在 100V 输出、200W 条件下)
  • 通过处理器的 PWM 输入控制输出电压
  • 与反激式转换器相比,可实现低输入纹波电压和低 EMI
输出电压选项 PMP22270.1
Vin (Min) (V) 38
Vin (Max) (V) 42
Vout (Nom) (V) 200
Iout (Max) (A) 1
Output Power (W) 200
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Sepic- CCM
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDT154.PDF (3731 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDM416.PDF (196 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDM417.PDF (137 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDM418.PDF (174 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDM420.ZIP (1352 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCFR1.ZIP (701 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDM419.PDF (961 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

LM5022-Q1符合 AEC-Q100 标准的 6V 至 60V 宽输入电压、电流模式升压、SEPIC 和反激式控制器

数据表: PDF | HTML
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)

LM5165-Q1具有超低 IQ 的汽车类 3V-65V、150mA 同步降压转换器

数据表: PDF | HTML
低侧驱动器

UCC27322-Q1具有同相输入的汽车类 9A/9A 单通道栅极驱动器

数据表: PDF | HTML
固定方向电压转换器

SN74LV1T04单电源反相门逻辑电平转换器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

TL432-Q1汽车类可调节精密并联稳压器(引脚布局:RKA)

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 Adjustable Output Voltage, 200-W SEPIC Power Supply Reference Design 2020年 1月 16日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频