LMZ34202
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
采用 QFN 封装的 4.5V 至 42V、2A 降压电源模块

 

模型 (1)

标题 种类 类型 日期
LMZ34202 PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2016年 3月 11日

设计套件与评估板 (1)

培训内容 型号 类型
4.5V 至 42V、2A 降压电源模块评估板 LMZ34202EVM 评估模块和开发板

参考设计

适用于保护继电器处理器模块的高效电源架构参考设计

This reference design showcases various power architectures for generating multiple voltage rails for an application processor module, requiring >1A load current and high efficiency . The required power supply is generated using 5-, 12- or 24-V DC input from the backplane. Power supplies are (...)

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。

New!
WEBENCH® Power Designer is now even easier to use. Try it now.

WEBENCH® Designer LMZ34202

  最小   最大 范围
输入电压  V 4.5 to 42.0V
输出电压  V 2.5 to 7.5V
输出电流  A ≤ 2A
环境温度  °C -40 to 105°C