4.5V 至 42V、2A 降压电源模块评估板
LMZ34202EVM
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


主要文档
Download - PDF Icon

描述

LMZ34202 评估板进行了相应配置,可针对增大的电流(高达 2A)评估 LMZ34202 电源模块的运行。输出电压范围为 4.5V 至 42V。可以使用单根跳线从 5 种常见的电压(2.5V、3.3V、5.0V、6.0V 和 7.5V)中选择输出电压。还可以使用跳线选择开关频率。该评估板具有多个测试点和多根跳线,可轻松评估 LMZ34202 的运行。

特性
  • 4.5V 至 42V 输入电压范围
  • 2.5V、3.3V、5.0V、6.0V 和 7.5V 输出电压跳线
  • 输出电流高达 2A

立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

LMZ34202EVM:
LMZ34202 SIMPLE SWITCHER, Step-Down Voltage Regulator Evaluation Module

$49.00(USD)


价格可能会不同



ACTIVE

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件

技术文档
用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 807 2016年 2月 4日
更多文献资料 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 39 2019年 1月 2日
相关产品

TI 器件 (1)

器件型号 名称 产品系列
LMZ34202  采用 QFN 封装的 4.5V 至 42V、2A 降压电源模块  降压(降压) 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章