BOM 数量最少的空间优化型直流/直流反向电源模块参考设计
TIDA-00808
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明
主要文档
- TIDA-00808 Test Results
(PDF 1328 KB)
2016年 1月 20日 (英文內容)
- 查看所有技术文档 (4)
描述
TIDA-00808 是一种用于工业应用的简单直流/直流逆变电源参考设计。它接受 4.5V 至 55V 的宽输入电压范围,可产生 -5V@1.75A 输出,并实现 86% 的峰值效率。由于此设计为逆变设计,因此最大输出电流随着输入电压的增加而增加。此参考设计采用 LMZ36002 SIMPLE SWITCHER 直流/直流降压电源模块来实现紧凑解决方案尺寸和简易性。电路板尺寸为 76.2 x 76.2 mm(3 x 3 英寸),且解决方案尺寸仅为 30.607 x 20.828 mm(1.205 x 0.82 英寸)。
特性
- 输入:4.5V 至 55V
- 输出:-5V@1.75A
- 峰值效率为 86%
- 设计简单,采用集成屏蔽式电感器,且最大限度减少了外部组件
- 紧凑的解决方案尺寸:小于 637.5 mm2
- 经过测试的直流/直流开关电源子电路
请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明