400W 连续、可扩展、±2.5 至 ±150V、可编程的超声波电源参考设计
TIDA-01352
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


描述

TIDA-01352 为向超声波发射电路供电的数字化可编程电源提供解决方案,以此来实现模块化和高效的功率调节能力。此参考设计使用推挽式拓扑来生成高压 (HV) 和低压 (LV) 或 MID 电压电源。HV 电压轨可在 ±50V 到 ±150V 之间进行编程,而 LV 或 MID 电压轨可在 ±2.5V 到 ±50V 之间进行编程。电源能够在每个电压轨上提供 100W 的连续功率。可编程能力是通过使用板载、12 位数模转换器 (DAC) 来实现的。所有的电源轨都能够同步到主时钟。作为可扩展的模块化设计,此参考设计允许复制或移除相同电源,具体取决于通道数量和脉冲发生器电平的数量。此参考设计还包含脉冲发生器操作必需的其他 LV 电源。此参考设计是高压直流/直流升压级的理想之选,可与浮点(后)稳压器设计 TIDA-01371 搭配使用。

特性
  • 高效(在 24V 输入的满负载下可达 89%)推挽式拓扑可进行扩展,以实现更低或更高的功率(通道数)
  • 独立的正负电压电源可帮助多达 192 个数字脉冲发生器和线性放大器发射通道实现双极功能
  • 模块化设计允许复制或移除相同电源,具体取决于脉冲发生器电平的数量
  • 能够实现与超声波主时钟或系统时钟频率的开关频率同步,有助于更好地抑制谐波
  • 板载、12 位、四路 DAC 可在 ±2.5V 到 ±150V 之间的输出电压范围内实现数字可编程性(每个轨能够支持 100W 连续功率和 350W 峰值功率)
  • 适用于脉冲发生器驱动器(支持 B 模式、CW 模式和弹性成像模式)、内部电平转换器和逻辑器件的通用电源实现了整合到单板的设计

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

设计指南

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载设计指南

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


TI 器件 (11)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
CDCE937  具有 2.5V 或 3.3V LVCMOS 输出的可编程 3-PLL VCXO 时钟合成器  时钟和计时  样片或购买 查看设计套件与评估模块
CSD17381F4  N 通道 NexFET 功率 MOSFET,CSD17381F4  MOSFET的  样片或购买 查看设计套件与评估模块
CSD19506KCS  80V、N 通道 NexFET™ 功率 MOSFET,CSD19506KCS  MOSFET的  样片或购买 不可用
DAC60004  4 通道 16、14、12 位 1LSB INL 缓冲电压输出数模转换器  数模转换器 (DACs)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LM5030  100V 推挽电流模式 PWM 控制器  离线和隔离式DC / DC控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LMZ34002  采用 QFN 封装具有 7V-40V 输入的 2A 负输出 SIMPLE SWITCHER® 电源模块  降压(降压)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LMZ34202  采用 QFN 封装的 4.5V 至 42V、2A 降压电源模块  降压(降压)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
REF5050  3µVpp/V 噪声、3ppm/°C 漂移精密系列电压基准  电压参考  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TLV171  36V 低功耗 RRO 通用运算放大器  运算放大器 (op amps)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TLV2171  36V 低功耗 RRO 通用运算放大器  运算放大器 (op amps)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS7A49  3V 至 36V 输入电压、150mA、超低噪声、高 PSRR、低压降线性稳压器  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
CDCE937 下载 下载
CSD17381F4 PicoStar (YJC)| 3 下载 -
CSD19506KCS 下载
DAC60004 下载
下载
LM5030 下载 下载
下载 下载
LMZ34002 下载 下载
LMZ34202 下载 -
REF5050 下载 下载
下载 下载
TLV171 下载 下载
下载
TLV2171 下载
下载
TPS7A49 下载 下载
下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

应用手册 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1631 2018年 2月 26日
用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 7670 2017年 9月 5日 下载英文版本
设计文件 (6)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 3231 2017年 6月 28日
ZIP 6527 2017年 6月 28日
PDF 3635 2017年 6月 28日
PDF 659 2017年 6月 28日
PDF 113 2017年 6月 28日
PDF 922 2017年 6月 28日
相关工具与软件

参考设计  ( 2 )


支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章