LMZ34202

正在供货

采用 QFN 封装的 4.5V 至 42V、2A 降压电源模块

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
TPSM63603 正在供货 高密度 3V 至 36V 输入、1V 至 16V 输出、3A 电源模块 Significantly smaller footprint, lower EMI, higher efficiency, and optional spread spectrum.

产品详情

Iout (max) (A) 2 Vin (max) (V) 42 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 7.5 Vout (min) (V) 2.5 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 105 Topology Buck, Inverting Buck-Boost, Synchronous Buck Features EMI Tested, Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Power good, Remote Sense Switching frequency (max) (Hz) 1000000 Switching frequency (min) (Hz) 200000
Iout (max) (A) 2 Vin (max) (V) 42 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 7.5 Vout (min) (V) 2.5 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 105 Topology Buck, Inverting Buck-Boost, Synchronous Buck Features EMI Tested, Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Power good, Remote Sense Switching frequency (max) (Hz) 1000000 Switching frequency (min) (Hz) 200000
B3QFN (RVQ) 43 100 mm² 10 x 10
  • 完整的集成式电源解决方案可实现
    小尺寸的薄型设计
  • 10mm × 10mm × 4.3mm 封装
  • 宽输出电压调节范围(2.5V 至 7.5V)
  • 可调节开关频率
    (200kHz 至 1MHz)
  • 与外部时钟同步
  • 针对轻负载时效率的自动脉冲频率调制 (PFM) 模式
  • 可调软启动时间
  • 输出电压排序/跟踪
  • 电源正常输出
  • 可编程欠压锁定 (UVLO)
  • 过热热关断保护
  • 过流保护(断续模式)
  • 预偏置输出启动
  • 工作温度范围:–40°C 至 105°C
  • 增强的热性能;14°C/W
  • 符合 EN55022 B 类辐射标准
    – 集成屏蔽式电感器
  • 使用 LMZ34202 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案
  • 完整的集成式电源解决方案可实现
    小尺寸的薄型设计
  • 10mm × 10mm × 4.3mm 封装
  • 宽输出电压调节范围(2.5V 至 7.5V)
  • 可调节开关频率
    (200kHz 至 1MHz)
  • 与外部时钟同步
  • 针对轻负载时效率的自动脉冲频率调制 (PFM) 模式
  • 可调软启动时间
  • 输出电压排序/跟踪
  • 电源正常输出
  • 可编程欠压锁定 (UVLO)
  • 过热热关断保护
  • 过流保护(断续模式)
  • 预偏置输出启动
  • 工作温度范围:–40°C 至 105°C
  • 增强的热性能;14°C/W
  • 符合 EN55022 B 类辐射标准
    – 集成屏蔽式电感器
  • 使用 LMZ34202 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案

LMZ34202 电源模块是一款易于使用的集成式电源,该模块由带屏蔽式电感器的 2A 直流/直流转换器和无源元件组成,并且采用薄型 QFN 封装。这套整体电源解决方案最少只需采用三个外部组件,同时仍能够调整关键参数以满足特定的设计要求。

QFN 封装易于焊接到印刷电路板上,允许回流焊温度曲线最高达 245°C,并且具有出色的功率耗散能力。LMZ34202 极具灵活性且 功能 丰富,非常适合为各类器件和系统供电。

LMZ34202 电源模块是一款易于使用的集成式电源,该模块由带屏蔽式电感器的 2A 直流/直流转换器和无源元件组成,并且采用薄型 QFN 封装。这套整体电源解决方案最少只需采用三个外部组件,同时仍能够调整关键参数以满足特定的设计要求。

QFN 封装易于焊接到印刷电路板上,允许回流焊温度曲线最高达 245°C,并且具有出色的功率耗散能力。LMZ34202 极具灵活性且 功能 丰富,非常适合为各类器件和系统供电。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LMZ34202 4.5V 至 42V 输入、2A 电源模块 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2018年 7月 26日
应用手册 电源模块的焊接注意事项 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2024年 3月 18日
技术文章 Powering medical imaging applications with DC/DC buck converters PDF | HTML 2020年 11月 24日
白皮书 简化电源模块设计,降低 EMI 英语版 2018年 11月 1日
白皮书 Benefits and trade-offs of various power-module package options 2017年 8月 2日
用户指南 LMZ34202 Simple Switcher® Power Module Evaluation Module 2016年 2月 4日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LMZ34202EVM — 4.5V 至 42V、2A 降压电源模块评估板

LMZ34202 评估板进行了相应配置,可针对增大的电流(高达 2A)评估 LMZ34202 电源模块的运行。输出电压范围为 4.5V 至 42V。可以使用单根跳线从 5 种常见的电压(2.5V、3.3V、5.0V、6.0V 和 7.5V)中选择输出电压。还可以使用跳线选择开关频率。该评估板具有多个测试点和多根跳线,可轻松评估 LMZ34202 的运行。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

LMZ34202 Non Inverting and Inverting PSpice Transient Model

SNVMAM6.ZIP (149 KB) - PSpice Model
参考设计

TIDA-00783 — 空间优化型宽输入电压三路输出电源模块参考设计

The TIDA-00783.1 reference design is a triple output wide Vin power module design. It provides 3.3V, 1.8V and 1.2V output, at 6W total power. The layout is optimized for space constrained applications.
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01352 — 400W 连续、可扩展、±2.5 至 ±150V、可编程的超声波电源参考设计

TIDA-01352 为向超声波发射电路供电的数字化可编程电源提供解决方案,以此来实现模块化和高效的功率调节能力。此参考设计使用推挽式拓扑来生成高压 (HV) 和低压 (LV) 或 MID 电压电源。HV 电压轨可在 ±50V 到 ±150V 之间进行编程,而 LV 或 MID 电压轨可在 ±2.5V 到 ±50V 之间进行编程。电源能够在每个电压轨上提供 100W 的连续功率。可编程能力是通过使用板载、12 位数模转换器 (DAC) (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-010011 — 适用于保护继电器处理器模块的高效电源架构参考设计

This reference design showcases various power architectures for generating multiple voltage rails for an application processor module, requiring >1A load current and high efficiency . The required power supply is generated using 5-, 12- or 24-V DC input from the backplane. Power supplies are (...)
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00808 — BOM 数量最少的空间优化型直流/直流反向电源模块参考设计

TIDA-00808 是一种用于工业应用的简单直流/直流逆变电源参考设计。它接受 4.5V 至 55V 的宽输入电压范围,可产生 -5V@1.75A 输出,并实现 86% 的峰值效率。由于此设计为逆变设计,因此最大输出电流随着输入电压的增加而增加。此参考设计采用 LMZ36002 SIMPLE SWITCHER 直流/直流降压电源模块来实现紧凑解决方案尺寸和简易性。电路板尺寸为 76.2 x 76.2 mm(3 x 3 英寸),且解决方案尺寸仅为 30.607 x 20.828 mm(1.205 x 0.82 英寸)。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
B3QFN (RVQ) 43 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频