LMG5200 (正在供货)

LMG5200 80V GaN 半桥功率级

 

模型 (5)

标题 种类 类型 大小 (KB) 日期 查看次数
LMG5200 Unencrypted Spice Transient Model Spice Model ZIP 3 KB 2018年 11月 26日 0 次点击
LMG5200 PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 54 KB 2017年 3月 22日 0 次点击
LMG5200 TINA-TI Transient Reference Design TINA-TI Reference Design TSC 58 KB 2016年 4月 15日 0 次点击
LMG5200 PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 52 KB 2015年 9月 24日 0 次点击
LMG5200 TINA-TI Transient Spice Model TINA-TI Spice Model ZIP 23 KB 2015年 3月 2日 0 次点击

设计套件与评估板 (3)

培训内容 型号 类型
LMG5200 GaN 48V 至 1V 负载点评估模块 LMG5200POLEVM-10 评估模块和开发板
LMG5200 GaN 功率级评估模块 LMG5200EVM-02 评估模块和开发板
具有基于分流的直列式电机相电流检测的 48V 三相逆变器评估模块 BOOSTXL-3PHGANINV 评估模块和开发板

参考设计

TI Designs 参考设计库是一个强大的参考设计库,内容覆盖模拟、嵌入式处理器和连接。由 TI 专家创建的 TI Designs 能够帮助您快速开始系统设计,所有 TI Designs 均包含原理图或方框图,物料清单和设计文件,以加快您的产品上市时间。通过 ti.com/tidesigns 搜索并下载设计。

TI Designs

具有基于分流电阻的直列式电机相电流检测功能的 48V 三相逆变器参考设计

The TIDA-00913 reference design realizes a 48V/10A 3-phase GaN inverter with precision in-line shunt-based phase current sensing for accurate control of precision drives such as servo drives. One of the largest challenges with in-line shunt-based phase current sensing is the high common-mode voltage (...)

查看 TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。