具有基于分流电阻的直列式电机相电流检测功能的 48V 三相逆变器参考设计
TIDA-00913
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

主要文档

描述

TIDA-00913 参考设计实现 48V/10A 三相 GaN 逆变器,配备基于分流器的精密直列式相电流感应,从而对精密驱动器(例如,伺服驱动器)进行精准控制。基于分流器的直列式相电流感应的最大挑战之一就是 PWM 开关期间的高共模电压瞬态。INA240 双向电流感应放大器使用增强的 PWM 抑制来克服此问题。此参考设计提供 0 到 3.3V 的输出电压,调节为 ±16.5A,中电压为 1.65V,可在整个温度范围内实现相电流高度准确。TIDA-00913 提供 TI BoosterPack 兼容型接口来连接到 C2000 MCU LaunchPad™ 开发套件,从而便于评估性能。

特性
  • 宽输入电压范围 12V 到 60V 的三相 GaN 逆变器,每个相位的输出电流为 7Arms 且具有非隔离式相电流感应。
  • 精密直列式相电流感应,采用 5mΩ 分流器,满量程范围为 ±16.5A,标称范围为 ±10A。
  • 在 -25°C 至 85°C 的温度范围内,实现高精度相电流感应。未校准精度小于 ±0.5%;已校准精度小于 ±0.1%。
  • 使用具有卓越交流共模抑制的非隔离式电流感应放大器 INA240(以高达 100kHz 的 PWM 开关频率运行)来降低系统成本。
  • 由于 INA240 双向零漂移电流感应放大器直接接入 3.3V ADC,因此减少了 BOM 并方便布局。
  • TI BoosterPack 兼容型接口具有 3.3V I/O,从而便于使用 C2000 MCU LaunchPad™ 开发套件进行性能评估。

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

设计指南

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载设计指南

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


TI 器件 (7)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
INA240  电压输出、高/低侧测量、双向零漂移系列  电流感应放大器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LM5018  100V、300mA 恒准时同步降压转换器  离线和隔离式DC / DC控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LMG5200  LMG5200 80V GaN 半桥功率级  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LP38691  借助陶瓷输出电容实现稳定的 500mA 低压降 CMOS 线性稳压器  电源管理  样片或购买 不可用
REF3333  30ppm/C 漂移、3.9uA、SOT23-3、SC70-3 电压基准  电压参考  样片或购买 查看设计套件与评估模块
SN74AVC8T245  具有可配置电压转换和三态输出的 8 位双电源总线收发器  电压电平转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TMP302-Q1  TMP302x-Q1 低功耗车用温度开关  温度传感器和控制 IC  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
INA240 下载
下载
LM5018 下载 下载
下载 下载
LMG5200 下载 -
LP38691 下载 下载
下载 下载
REF3333 下载 下载
下载 下载
下载
SN74AVC8T245 下载 下载
下载 下载
下载 下载
TMP302-Q1 下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 4873 2017年 4月 7日
选择指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1772 2018年 4月 4日
白皮书 (2)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 693 2017年 10月 5日
PDF 1415 2017年 3月 21日
设计文件 (6)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 1217 2016年 11月 4日
ZIP 5637 2016年 11月 4日
PDF 2813 2016年 11月 4日
PDF 554 2016年 11月 4日
PDF 72 2016年 11月 4日
PDF 830 2016年 11月 4日
相关工具与软件

参考设计 (1)

名称 器件型号 工具类型
适用于高速驱动应用的 48V/10A 高频 PWM 三相 GaN 逆变器参考设计  TIDA-00909  参考设计 

硬件开发 (2)

软件开发 (1)



支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章