LM53625-Q1
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
2.5/3.5A、36V、2.1MHz、汽车类同步降压直流/直流转换器

 

模型 (7)

标题 种类 类型 日期
LM53625A-Q1 Unencrypted PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2016年 3月 22日
LM53625A-Q1 PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2016年 3月 22日
LM536255-Q1 Unencrypted PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2016年 3月 22日
LM536255-Q1 PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2016年 3月 22日
LM536253-Q1 Unencrypted PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2016年 3月 22日
LM536253-Q1 PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2016年 3月 22日
TINA-TI Transient Spice Model (Export from WEBENCH) TINA-TI Spice Model PDF 2015年 11月 6日

设计套件与评估板 (4)

培训内容 型号 类型
AWR1843 单芯片 76GHz 至 81GHz 汽车雷达传感器评估模块 AWR1843BOOST 评估模块和开发板
IWR1843 单芯片 76GHz 至 81GHz 工业雷达传感器评估模块 IWR1843BOOST 评估模块和开发板
LM536253-Q1 2.5A、3.3V 固定输出、宽输入电压同步 2.1MHz 汽车类降压转换器 EVM LM536253QEVM 评估模块和开发板
毫米波传感器承载卡平台 MMWAVEICBOOST 评估模块和开发板

参考设计

可通过双 CAN FD 进行目标数据输出的汽车 RFCMOS 77GHz 雷达模块参考设计

此参考设计是适用于 76GHz 至 81GHz 雷达传感器模块的解决方案。板载电源将汽车蓄电池输入转换为雷达 AFE、处理器和 CAN-FD 收发器所需的电源轨。所有这些功能都包含在一个适用于车辆前部或角部雷达系统的小型 PCB 中。

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。

New!
WEBENCH® Power Designer is now even easier to use. Try it now.

WEBENCH® Designer LM53625-Q1

  最小   最大 范围
输入电压  V 3.5 to 36.0V
输出电压  V 3.3 to 10V
输出电流  A ≤ 2.5A
环境温度  °C -40 to 150°C