PMP30548

小型汽车前端 16W 电源参考设计

PMP30548

设计文件

概述

此参考设计是汽车前端电源,可为 12V 的车载电池提供 16W 输出。第一个阶段是预升压 LM5150-Q1,以便在冷启动操作过程中维持 8.5V 的稳定中轨电压。两个下行降压转换器能够应对高达 40V 的快速启动要求。而且,内置的 LC 滤波器可改善 EMI 行为。

特性
  • 44mm x 32mm 纤薄小巧的解决方案
  • 专为处理 3.2V 的冷启动操作而设计
  • 宽输入电压降压电源可应对 40V 的快速启动操作
  • 低电磁干扰解决方案
  • 输出功率包含 5V(1.6A 电源轨)和 3.3V(2.3A 电源轨)
  • 不使用电解电容器
输出电压选项 PMP30548.1 PMP30548.2 PMP30548.3
Vin (Min) (V) 3.2 8.5 8.5
Vin (Max) (V) 40 40 40
Vout (Nom) (V) 8.5 5 3.3
Iout (Max) (A) 2.3 1.6 2.3
Output Power (W) 19.55 8 7.59
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC DC DC
Topology Boost- Non Sync Buck- Synchronous Buck- Synchronous
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDT080.PDF (1593 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRYT0.PDF (189 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRYT1.PDF (56 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRYT2.PDF (58 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRYT4.ZIP (214 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCF93.ZIP (410 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRYT3.PDF (885 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

升压控制器(外部开关)

LM5150-Q1具有 6.8V、7.5V、8.5V、10.5V 输出选项的汽车类 1.5V 至 42V 输入电压、低 IQ 升压控制器

数据表: PDF | HTML
降压转换器(集成开关)

LM53625-Q12.5A、36V 同步、2.1MHz、汽车类降压直流/直流转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 Small automotive front-end 16-W power reference design 2019年 1月 25日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频