LM27762

正在供货

带有集成 LDO 的低噪声正负输出电荷泵

产品详情

Iout (max) (A) 0.25 Vin (min) (V) 2.7 Vin (max) (V) 5.5 Type Charge pump Switching frequency (min) (kHz) 1800 Switching frequency (max) (kHz) 2200 Features Enable, Integrated LDO, Light Load Efficiency Mode, Multiple Outputs, Output discharge, Power good, Synchronous Rectification Vout (min) (V) -5 Vout (max) (V) 5 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iq (typ) (A) 0.00039
Iout (max) (A) 0.25 Vin (min) (V) 2.7 Vin (max) (V) 5.5 Type Charge pump Switching frequency (min) (kHz) 1800 Switching frequency (max) (kHz) 2200 Features Enable, Integrated LDO, Light Load Efficiency Mode, Multiple Outputs, Output discharge, Power good, Synchronous Rectification Vout (min) (V) -5 Vout (max) (V) 5 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iq (typ) (A) 0.00039
WSON (DSS) 12 6 mm² 3 x 2
  • 可生成低噪声、可调节的 1.5V 至 5V 的正电源电压和 -5V 至 -1.5V 的负电源电压
  • 输入电压范围为 2.7V 至 5.5V
  • ±250mA 输出电流
  • 反向电荷泵紧接一个负电压低压降稳压器 (LDO)
  • 2MHz 固定频率、低噪声运行
  • 2.5Ω 逆变器输出阻抗,VIN = 5V
  • 电流为 100mA 时的负电压 LDO 压降电压为 30mV,VOUT = -5V
  • 电流为 100mA 时的正电压 LDO 压降电压为 45mV,VOUT = 5V
  • 390µA 静态电流(典型值)
  • 关断时的静态电流降至 0.5µA(典型值)
  • 电流限制和热保护
  • 电源正常引脚(低电平有效)
  • 使用 LM27762 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计
  • 可生成低噪声、可调节的 1.5V 至 5V 的正电源电压和 -5V 至 -1.5V 的负电源电压
  • 输入电压范围为 2.7V 至 5.5V
  • ±250mA 输出电流
  • 反向电荷泵紧接一个负电压低压降稳压器 (LDO)
  • 2MHz 固定频率、低噪声运行
  • 2.5Ω 逆变器输出阻抗,VIN = 5V
  • 电流为 100mA 时的负电压 LDO 压降电压为 30mV,VOUT = -5V
  • 电流为 100mA 时的正电压 LDO 压降电压为 45mV,VOUT = 5V
  • 390µA 静态电流(典型值)
  • 关断时的静态电流降至 0.5µA(典型值)
  • 电流限制和热保护
  • 电源正常引脚(低电平有效)
  • 使用 LM27762 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计

LM27762 提供 ±1.5V 至 ±5V 可调节、超低噪声正负输出。输入电压范围为 2.7V 至 5.5V,输出电流高达 ±250mA。LM27762 的工作电流仅为 390µA并且关断电流的典型值为 0.5µA,因此可为功率放大器、数模转换器 (DAC) 偏置以及其他大电流、低噪声、负电压应用提供理想性能。该器件采用小型解决方案尺寸,所需外部组件很少。

负电压由经过稳压的反相电荷泵生成,该电荷泵紧接一个低噪声、负电压 LDO。LM27762 器件的反相电荷泵在 2MHz(典型值)开关频率下运行,可减少输出阻抗和电压纹波。正电压由低噪声正电压 LDO 的输入生成。

LM27762 的正负电压输出配有专用使能输入。为满足特定的系统电源排序需要,这些输出支持独立的正负电源轨时序。使能输入也可短接在一起并与输入电压相连。LM27762 具有可选的电源正常功能。

LM27762 提供 ±1.5V 至 ±5V 可调节、超低噪声正负输出。输入电压范围为 2.7V 至 5.5V,输出电流高达 ±250mA。LM27762 的工作电流仅为 390µA并且关断电流的典型值为 0.5µA,因此可为功率放大器、数模转换器 (DAC) 偏置以及其他大电流、低噪声、负电压应用提供理想性能。该器件采用小型解决方案尺寸,所需外部组件很少。

负电压由经过稳压的反相电荷泵生成,该电荷泵紧接一个低噪声、负电压 LDO。LM27762 器件的反相电荷泵在 2MHz(典型值)开关频率下运行,可减少输出阻抗和电压纹波。正电压由低噪声正电压 LDO 的输入生成。

LM27762 的正负电压输出配有专用使能输入。为满足特定的系统电源排序需要,这些输出支持独立的正负电源轨时序。使能输入也可短接在一起并与输入电压相连。LM27762 具有可选的电源正常功能。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LM27762 集成低噪声正负输出的电荷泵和 LDO 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2017年 9月 12日
应用手册 TI 降压开关直流/直流转换器应用手册的快速参考指南 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 7月 8日
技术文章 Low-noise charge pumps make it easy to create negative voltages PDF | HTML 2017年 8月 30日
技术文章 The top three ways to split a voltage rail to a bipolar supply PDF | HTML 2016年 12月 27日
用户指南 Using the LM27762 Evaluation Module 2016年 8月 26日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

ADS1235EVM — ADS1235 评估模块

The ADS1235 evaluation module (EVM) is a platform for evaluating the ADS1235 analog-to-digital converter (ADC). ADS1235 is a low-drift, 24-bit, 7200-SPS, 6-channel delta-sigma (ΔΣ) ADC with an integrated PGA for low-noise bridge measurements. This sensor-ready ADC provides a (...)

用户指南: PDF
评估板

ADS1261EVM — ADS1261 评估模块

ADS1261 评估模块 (EVM) 是一个评估 ADS1261 模数转换器 (ADC) 的平台。ADS1261 是一款低温漂、24 位、40kSPS、10 通道 Δ-Σ ADC,带有集成的 PGA、电压基准和内部故障监视器。这款支持传感器的 ADC 可以为要求最严苛的测量(包括称重秤、应变计传感器、热电偶和电阻式温度检测器 (RTD))提供高精度单芯片测量解决方案。

ADS1261EVM 和 Δ-Σ ADC 评估软件 (DELTASIGMAEVAL-GUI) 可缩短原型开发时间,并加快产品上市步伐。

用户指南: PDF
评估板

LM27762EVM — 具有集成 LDO 的 LM27762 低噪声正负输出电荷泵评估模块

LM27762 评估模块 (EVM) 可帮助设计人员评估此器件的操作和性能。LM27762EVM 使用 LM27762 在 2.7V 至 5.5V 输入电压范围内提供极低噪声且可调节的正输出和负输出。此电路采用五个低成本电容器,提供高达 250mA 的输出电流。有关 LM27762EVM 输出电压和电流额定值的更多信息,请参见 LM27762 产品说明书。在评估板上可以找到电源连接、负载连接以及每个信号的测试点。可使用板载连接器单独启用正负输出。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

LM27762 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)

SNVMAV1B.ZIP (122 KB) - PSpice Model
参考设计

TIDA-00300 — 隔离式同步串行通信模块

此参考设计提供了隔离 I2C 或 SPI 通信线路的方法。电网基础设施应用中通常需要这种隔离,例如涉及高压的保护继电器和断路器。此参考设计提供电源隔离和信号隔离。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-010065 — 基于高效、低辐射、隔离式直流/直流转换器的模拟输入模块参考设计

该参考设计是一个用于为隔离式放大器生成隔离电源以测量隔离式电压和电流的简化架构。一个具有增强隔离功能且完全集成的直流/直流转换器,采用 5V 输入并提供可配置的 5V 或 5.4V 输出(低压降稳压器(LDO)的裕量),能够产生隔离式电力。与配置为通道隔离输入的 ±50mV 输入范围隔离放大器连接的分流器可以测量电流。与配置为组隔离输入的 ±250mV 或 ±12V 输入范围隔离放大器连接的分压器输出可以测量电压。隔离放大器的输出端直接连接到 24 位 Δ-Σ 模数转换器 (ADC),或者使用增益放大器将输出缩放至 ±10V,并连接到 (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00834 — 使用 16 位 SAR ADC 且具有 ±10V 测量范围的高精度模拟前端参考设计

TIDA-00834 参考设计使用对于准确而快速地确定电源系统故障和电源质量相关故障至关重要的同步采样、16 位、±10 V、双极输入 SAR ADC 来精确测量电压和电流输入。这可以减少电源系统停机时间。AFE 包含基于精密仪器或精密放大器的信号调节功能,用于进行高达 125A 的电流测量,还包含基于运算放大器的信号调节电路,用于进行高达 300V 的电压测量。电压和电流输入增益放大器用于将传感器输出调节到 ADC 范围。使用比较器和 FPGA 实现模拟输入信号的相干采样。使用 +5V 输入生成数据采集前端的电源。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00835 — 采用 24 位 Δ-Σ ADC 的高精度 ±0.5% 电流和隔离式电压测量参考设计

此模拟前端 (AFE) 设计展示了如何将两个或多个 ∑-∆ ADC 连接起来以实现同步采样,以及如何扩大输入通道数量以提供最大的灵活性。通过将 AFE 与电流互感器 (CT) 和 Rogowski 线圈连接实现精密电流测量。同样,使用不带和带隔离放大器的电阻分压器实现精确电压测量。AFE 可配置为测量单极或双极输入。板载提供所需电源。此外,还可将诊断整合为同一种设计,如 TIDA-00810 所示。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01434 — 适用于 24 位 ADC 的无变压器、双极隔离式电源参考设计

此隔离式 3.65mm 薄型参考设计采用 24 位 Δ-Σ 模数转换器 (ADC),可实现高度集成的双极性输入和高性能解决方案。现代模拟输入模块在不同的方面都需要高性能,例如以相同的空间大小提供更高的通道密度,因此同时也要求具有更低的功耗和更宽的工作温度范围。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-010055 — TIDA-010055

该参考设计展示了适用于具有模拟输入/输出和通信模块的保护继电器的非隔离式电源架构,这些模块通过 5V、12V 或 24V 直流输入生成。为了生成电源,该设计针对尺寸和设计时间受限的应用使用带集成 FET 的直流/直流转换器和带集成电感器的电源模块,并针对需要低 EMI 和线性稳压器 (LDO) 以实现低纹波的应用采用 HotRod™ 封装类型。保护措施包括用于输入瞬态保护的平缓钳位 (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01214 — 采用 16 位 ADC 和数字隔离器的隔离式高精度模拟输入模块参考设计

This reference design provides accurate measurements of AC voltage and current inputs using a precision 16-bit SAR ADC over a wide input range, covering protection and measurement range (including sampling requirements of IEC 61850-9-2), simplifying system design and improving trip time (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01341 — Hi-Fi 耳机放大器电源参考设计

耳机放大器通常需要正负电压。在本参考设计中,两个电压均从一个单路输入电压通过集成分离轨电荷泵转换器生成。它通过五个电容器和四个电阻器提供小解决方案尺寸。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
WSON (DSS) 12 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频