LM27762EVM
具有集成 LDO 的 LM27762 低噪声正负输出电荷泵评估模块
LM27762EVM
概述
LM27762 评估模块 (EVM) 可帮助设计人员评估此器件的操作和性能。LM27762EVM 使用 LM27762 在 2.7V 至 5.5V 输入电压范围内提供极低噪声且可调节的正输出和负输出。此电路采用五个低成本电容器,提供高达 250mA 的输出电流。有关 LM27762EVM 输出电压和电流额定值的更多信息,请参见 LM27762 产品说明书。在评估板上可以找到电源连接、负载连接以及每个信号的测试点。可使用板载连接器单独启用正负输出。
特性
- 2.7V 至 5.5V 输入电压
- +/-1.8V 至 +/-5.2V 输出电压
- +/-250mA 输出电流
- 300µA 静态电流
- 2MHz 低噪声固定频率操作
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 用户指南 | Using the LM27762 Evaluation Module | 2016年 8月 26日 | |||
证书 | LM27762EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
数据表 | LM27762 集成低噪声正负输出的电荷泵和 LDO 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2017年 9月 12日 |