ADS1261 评估模块
ADS1261EVM
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


主要文档
Download - PDF Icon Download - PDF Icon

描述

ADS1261 评估模块 (EVM) 是一个评估 ADS1261 模数转换器 (ADC) 的平台。ADS1261 是一款低温漂、24 位、40kSPS、10 通道 Δ-Σ ADC,带有集成的 PGA、电压基准和内部故障监视器。这款支持传感器的 ADC 可以为要求最严苛的测量(包括称重秤、应变计传感器、热电偶和电阻式温度检测器 (RTD))提供高精度单芯片测量解决方案。

ADS1261EVM 和 Δ-Σ ADC 评估软件 (DELTASIGMAEVAL-GUI) 可缩短原型开发时间,并加快产品上市步伐。

特性
  • 包含 ADS1261 所需的所有支持电路
  • Δ-Σ ADC 评估软件 (DELTASIGMAEVAL-GUI) 可实现快速配置和分析
  • 可配置的输入、参考和电源
  • 可通过测试点和接头轻松访问信号

包含项目

  • ADS1261EVM
  • USB micro-B plug to USB-A plug cable

立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

ADS1261EVM:
ADS1261 evaluation module

$99.00(USD)


价格可能会不同



ACTIVE

ADS1261EVM-DVCPKG:
ADS1261EVM device package



无此商品 ACTIVE

DELTASIGMAEVAL-GUI :
Delta-sigma ADC EvaluaTIon software



无此商品 ACTIVE

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件

技术文档
数据表 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 2458 2019年 1月 22日 下载英文版本 (Rev.C)
用户指南 (2)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1513 2018年 9月 28日
PDF 2311 2016年 5月 17日
更多文献资料 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 38 2019年 1月 2日
相关产品

软件开发 (2)

名称 器件型号 软件类型
Δ-Σ 评估软件  DELTASIGMAEVAL-GUI  支持软件 

TI 器件 (14)

器件型号 名称 产品系列
ADS1260  适用于工厂自动化且具有 PGA、VREF 和 IDAC 的 24 位 40kSPS 5 通道 Δ-Σ ADC  模数转换器 (ADCs) 
ADS1260-Q1  具有 PGA、VREF 和 IDAC 的汽车类 24 位、40kSPS、5 通道 Δ-Σ ADC  模数转换器 (ADCs) 
ADS1261  适用于工厂自动化且具有 PGA、VREF、IDAC 和交流激励的 24 位 40kSPS 10 通道 Δ-Σ ADC  模数转换器 (ADCs) 
ADS1261-Q1  具有 PGA、VREF、IDAC 和交流激励的汽车类 24 位、40kSPS、10 通道 Δ-Σ ADC  模数转换器 (ADCs) 
LM27762  LM27762 低噪声稳压开关电容电压逆变器  DC / DC开关稳压器 
SN74LVC1G06  具有漏极开路输出的单路反向器缓冲器/驱动器  缓冲器/驱动器 
SN74LVC3G04  三路反向器闸  缓冲器/驱动器 
TPD4S012  具有电源钳位的 4 通道 USB ESD 解决方案  电路保护 IC 
TPS61252  具有可调节输入电流限制的 3.5MHz、1.5A、92% 高效升压转换器  升压稳压器 
TPS717  低噪声高带宽 PSRR、低压降 150mA 线性稳压器  电源管理 
TPS737  单路输出 LDO、1A、可调节(1.2 至 5.0V)反向电流保护  电源管理 
TPS7A47  36V、1A、4.17μVRMS、RF LDO 稳压器  电源管理 
TS3USB221E  具有单使能端的高速 USB 2.0 (480Mbps) 1:2 多路复用器/多路解复用器开关  USB IC 
UCC27524  双路 5A 高速低侧电源 MOSFET 驱动器  门驱动器 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章