产品详情

Haptic actuator type ERM, LRA Features Advanced power saving, Integrated haptic effects, Smart loop Input signal Analog, I2C, PWM Vs (min) (V) 2.7 Vs (max) (V) 5.5 Vout (max) (V) 11 Peak-to-peak output voltage (max) (V) 11 Iq (typ) (mA) 2.5 Shutdown current (ISD) (µA) 0.105 Startup time (ms) 1 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
Haptic actuator type ERM, LRA Features Advanced power saving, Integrated haptic effects, Smart loop Input signal Analog, I2C, PWM Vs (min) (V) 2.7 Vs (max) (V) 5.5 Vout (max) (V) 11 Peak-to-peak output voltage (max) (V) 11 Iq (typ) (mA) 2.5 Shutdown current (ISD) (µA) 0.105 Startup time (ms) 1 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
DSBGA (YFF) 9 1.96000000000000028000000000000001 mm² 1.4000000000000001 x 1.4000000000000001
  • 超低功耗关断模式
  • 低功耗待机状态
  • 基于电阻的执行器诊断
  • SimpleDrive 单线制振动方案
  • 自动谐振跟踪和报告
  • 自动过驱动和制动
  • 自动级别校准
  • 可在电池放电过程进行驱动补偿
  • 可配置电池监视器和电源保护
  • 具有自动制动的非谐振驱动
  • LRA 波形形状选择
  • 已获得许可的 Immersion TouchSense2200
  • 内置库和可循环波形序列器
  • 实时回放 (RTP) 模式
  • I2C 控制的数字回放引擎
  • 硬件和软件触发器选项
  • 通过自动制动自动切换到待机模式
  • 可选中断引脚
  • 1.8V 兼容、VDD 耐压数字接口 正在申请专利的控制算法

应用范围

  • 手机和平板电脑
  • 健身腕带和可穿戴式设备
  • 远程控制、鼠标和外设器件
  • 支持触觉反馈的器件
  • 人机界面

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 超低功耗关断模式
  • 低功耗待机状态
  • 基于电阻的执行器诊断
  • SimpleDrive 单线制振动方案
  • 自动谐振跟踪和报告
  • 自动过驱动和制动
  • 自动级别校准
  • 可在电池放电过程进行驱动补偿
  • 可配置电池监视器和电源保护
  • 具有自动制动的非谐振驱动
  • LRA 波形形状选择
  • 已获得许可的 Immersion TouchSense2200
  • 内置库和可循环波形序列器
  • 实时回放 (RTP) 模式
  • I2C 控制的数字回放引擎
  • 硬件和软件触发器选项
  • 通过自动制动自动切换到待机模式
  • 可选中断引脚
  • 1.8V 兼容、VDD 耐压数字接口 正在申请专利的控制算法

应用范围

  • 手机和平板电脑
  • 健身腕带和可穿戴式设备
  • 远程控制、鼠标和外设器件
  • 支持触觉反馈的器件
  • 人机界面

All trademarks are the property of their respective owners.

DRV2625 器件是一款触觉驱动器,依赖于专有闭环架构提供敏锐、强劲且恒定的触觉效果,同时实现功率最优化。

该器件具有内置库和可循环波形序列器,以及自动过驱和制动功能,可轻松生成清晰优质的触觉效果,从而减轻了处理单元的负担。

DRV2625 器件 特有 自动进入待机状态功能和电池保护功能,无需用户干预即可帮助降低功耗。通过 NRST 引脚可使器件进入完全关断状态,从而节省更多的电能。

通过波形形状选择可以实现正弦波和方波驱动,从而定制触感和可闻性能。具有自动制动的非谐振驱动简化了非谐振触觉解决方案的实现。

DRV2625 器件是一款触觉驱动器,依赖于专有闭环架构提供敏锐、强劲且恒定的触觉效果,同时实现功率最优化。

该器件具有内置库和可循环波形序列器,以及自动过驱和制动功能,可轻松生成清晰优质的触觉效果,从而减轻了处理单元的负担。

DRV2625 器件 特有 自动进入待机状态功能和电池保护功能,无需用户干预即可帮助降低功耗。通过 NRST 引脚可使器件进入完全关断状态,从而节省更多的电能。

通过波形形状选择可以实现正弦波和方波驱动,从而定制触感和可闻性能。具有自动制动的非谐振驱动简化了非谐振触觉解决方案的实现。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
DRV2624 正在供货 具有波形存储器、自动谐振跟踪和低功耗的 ERM/LRA 触觉驱动器 DRV2625 has preloaded waveforms while DRV2624 has internal memory to load custom waveforms

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 14
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DRV2625 超低功耗闭环 LRA/ERM 触觉驱动器,具有内置库 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.B) PDF | HTML 2016年 3月 30日
应用手册 触觉能耗 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 8月 1日
应用手册 Haptic Implementation Considerations for Mobile and Wearable Devices (Rev. A) PDF | HTML 2021年 11月 14日
应用手册 Benefits of Auto-Resonance Tracking (Rev. A) PDF | HTML 2021年 11月 11日
用户指南 DRV2625 ERM, LRA Haptic Driver Evaluation Kit (Rev. B) PDF | HTML 2021年 10月 14日
用户指南 Haptic Control Console GUI (Rev. B) 2021年 10月 14日
应用手册 DRV2625触觉效果组合设计 2021年 6月 10日
应用手册 DRV2624 & DRV2625 Quick Start Guide 2020年 7月 15日
用户指南 DRV2625 Haptics BoosterPack Plug-In Module User's Guide 2019年 7月 30日
技术文章 How does a linear resonant actuator work? PDF | HTML 2016年 10月 27日
技术文章 Eight things to consider when choosing haptic feedback – part 2 PDF | HTML 2016年 8月 18日
技术文章 Eight things to consider when choosing haptic feedback – part 1 PDF | HTML 2016年 8月 9日
更多文献资料 DRV2625EVM-MINI Quick-Start Guide 2015年 12月 2日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

BOOSTXL-DRV2625 — BOOSTXL-DRV2625

The BOOSTXL-DRV2625 is an easy to use evaluation module (EVM) that combines the advanced linear resonant actuator (LRA) haptics driver DRV2625 with the MSP430FR2512 CapTIvate capacitive touch control and interface. It can be used with the MSP430FR6989 LaunchPad Development kit to quickly develop (...)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

DRV-ACC16-EVM — 触觉加速计测量工具

DRV-ACC16-EVM 评估模块 (EVM) 可让您轻松测量触觉反馈、加速度和振动强度并确定其特性。此 EVM 使用加速计 IC 采集加速度数据,并将 X、Y 和 Z 轴数据作为一个模拟信号进行输出,随后示波器可对该信号进行测量。根据加速度数据,您可测量振动强度、启动时间、制动时间和波形形状,以比较波形、传动器和机械设计。此 EVM 使用灵活的 PCB 进行设计,可更大限度地降低加速计对机械系统的影响。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

DRV2625EVM-CT — 具有蓝牙和电容式触控功能的 DRV2625 评估板

DRV2625 触觉驱动器支持各种线性共振传动器 (LRA) 和偏心旋转质量 (ERM)。DRV2625 提供多种特性来消除触觉电机控制的设计复杂性,这些特性包括较小的解决方案尺寸、改进的输出驱动器效率、闭环电机控制、快速启动以实现低延迟反馈以及自动共振跟踪。DRV2625 还大幅降低了待机电流,进而减少空闲期间的能耗。

DRV2625EVM-CT 评估模块 (EVM) 是对 DRV2625 的完整演示与评估参考设计。此套件中包括 DRV2625 触觉驱动器、LRA、ERM、示例波形、电容式触控输入和 USB 控制。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

DRV2625EVM-MINI — DRV2625 用于 ERM/LRA 触觉驱动器的分线板

DRV2625EVM-MINI 是用于 DRV2625 ERM/LRA 触觉驱动器的小型分线板。此板可用于快速地将 DRV2625 集成到新系统或现有系统中。DRV2625 是一种超低功耗触觉驱动器,具有集成式波形库,用于驱动偏心旋转质量 (ERM) 或线性共振传动器 (LRA)。此板包括 DRV2625 以及用于运行 DRV2625 的必要无源组件。只需连接电源、I2C 通信和传动器便可开始使用 DRV2625。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估模块 (EVM) 用 GUI

HAPTICS-CONSOLE Haptic Control Console v1.6.0.2

The Haptic Control Console software is an evaluation and development suite for TI's haptic drivers. The Haptic Control Console software supports the evaluation of our haptic drivers and third-party haptic actuators to develop advanced tactile feedback.

To get started, simply connect an evaluation (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
压电式驱动器
DRV2667 具有集成式 105V 升压转换器、波形存储器和 DAC 的压电式触觉驱动器
触觉电机驱动器
DRV2510-Q1 适用于螺线管且具有集成诊断和负载突降保护功能的汽车类 3A 触觉驱动器 DRV2511-Q1 适用于螺线管且具有集成故障保护功能的汽车类 8A 触觉驱动器 DRV2604 具有波形存储器和自动谐振跟踪功能的 ERM/LRA 触觉驱动器 DRV2604L 具有 2V 工作电压、波形存储器和自动谐振跟踪功能的 ERM/LRA 触觉驱动器 DRV2605 具有波形库和自动谐振跟踪功能的 ERM/LRA 触觉驱动器 DRV2605L 具有 2V 工作电压、波形库和自动谐振跟踪功能的 ERM/LRA 触觉驱动器 DRV2624 具有波形存储器、自动谐振跟踪和低功耗的 ERM/LRA 触觉驱动器 DRV2625 具有波形库、自动谐振跟踪和低功耗的 ERM/LRA 触觉驱动器
硬件开发
评估板
DRV-ACC16-EVM 触觉加速计测量工具 DRV2510Q1EVM DRV2510-Q1 适用于螺线管且集成诊断功能的汽车类触觉驱动器评估模块 DRV2511Q1EVM DRV2511-Q1 适用于螺线管的汽车类触觉驱动器评估模块 DRV2604EVM-CT 用于具有内置库和智能控制引擎的 ERM 与 LRA 的触觉驱动器的 DRV2604EVM-CT 评估 DRV2604LDGSEVM-M DRV2604L 触觉智能环路算法和 Immersion TouchSense 2200™ 效果库输出板 DRV2604LEVM-CT DRV2604L ERM 和 LRA 触觉评估套件 DRV2605EVM-CT 用于 ERM 与 LRA 的触觉驱动器的 DRV2605EVM-CT 评估 DRV2605LDGSEVM-M DRV2605LDGSEVM-M 具有 Immersion 库输出板的触觉和触摸屏反馈 DRV2605LEVM-CT DRV2605L ERM 和 LRA 触觉评估套件 DRV2605LEVM-MD DRV2605L 用于 ERM 和 LRA 触觉反馈的多驱动器板 DRV2624EVM-CT DRV2624 具有蓝牙和电容式触控功能的评估板 DRV2624EVM-MINI DRV2624 用于 ERM/LRA 触觉驱动器的分线板 DRV2625EVM-CT 具有蓝牙和电容式触控功能的 DRV2625 评估板 DRV2625EVM-MINI DRV2625 用于 ERM/LRA 触觉驱动器的分线板 DRV2667EVM-CT 具有升压、数字前端和内部波形存储器的压电式触觉驱动器 EVM LM48560TLEVAL 具有自动级别控制的高电压 H 类陶瓷扬声器驱动器
软件
应用软件和框架
HAPTICS-CONSOLE Haptics Control Console 软件
计算工具

DRV2624-2625_DESIGN_TOOL — DRV2624 和 DRV2625 设计公式工具

DRV2624/5 设计公式文档根据用户定义的输入参数来计算驱动器硬件配置,从而在设计阶段为用户提供帮助。根据设计,DRV2624/5 可在一条共用 I2C 兼容总线上对 ERM 和 LRA 传动器进行极其灵活的触觉控制。因此,主机处理器无需再生成脉宽调制 (PWM) 驱动信号,从而节省了高成本的计时器中断和硬件引脚。此外,DRV2624/5 还包含一个智能环路架构,这种架构可实现针对 LRA 的轻松自动谐振驱动以及优化反馈的 ERM 驱动。这种反馈提供了自动过驱和制动,进而形成简化的输入波形范式并实现可靠电机控制和持续电机性能。
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
DSBGA (YFF) 9 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频