DRV2510-Q1 适用于螺线管且集成诊断功能的汽车类触觉驱动器评估模块
DRV2510Q1EVM
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


主要文档
Download - PDF Icon

描述

DRV52510-Q1 评估模块 (EVM) 允许设计人员连接到驱动器以单独评估该器件,或连接到电磁阀等目标传动器以轻松快速地评估使用状态下的驱动器或传动器性能。

特性
  • 高输出电流,支持 3A 峰值
  • 集成型诊断
  • 模拟输入
  • 器件状态和系统条件的 I2C 通信
  • 4.5V 至 18V 的宽运行电压范围

立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

DRV2510Q1EVM:
DRV2510-Q1 Automotive Haptic Driver for Solenoids with Integrated Diagnostics Evaluation Module

$149.00(USD)


价格可能会不同



ACTIVE

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件

技术文档
用户指南 (2)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1612 2018年 6月 4日
PDF 781 2016年 6月 23日
更多文献资料 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 39 2019年 1月 2日
相关产品

软件 (2)

名称 器件型号 软件类型
触控控制台软件  HAPTICS-CONSOLE  应用软件与框架 

TI 器件 (5)

器件型号 名称 产品系列
DRV2510-Q1  适用于螺线管且集成诊断功能的 3A 汽车类触觉驱动器  传动器驱动器 
LM358A  双路运算放大器  运算放大器 (op amps) 
MSP430F5510  混合信号微处理器  微控制器 (MCU) 
TL760M33-Q1  汽车类单输出 LDO、500mA、固定电压 (3.3V)、负载突降保护  电源管理 
TPD4E004  用于高速数据接口的 4 通道 ESD 保护阵列  电路保护 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章