触控控制台软件
HAPTICS-CONSOLE
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


立即订购
器件型号 状态

HAPTICS-CONSOLE:
Haptics Control Console Software

ACTIVE

描述

触觉控制台是针对 TI 触觉驱动器的评估和开发套件。触觉控制台支持评估 TI 触觉驱动器和第三方触觉传动器来开发先进的触觉反馈。

只需通过 USB 将 TI 触觉驱动器评估模块 (EVM) 连接到触觉控制台即可设置、控制和评估整个器件。触觉控制台包括快速设置控制台、完整器件寄存器映射和基本器件 RAM 管理(针对适用的器件)。

受支持的评估模块和必需硬件

评估模块 (EVM)

其他必需硬件

DRV2604EVM-CT

USB2ANY

DRV2605EVM-CT

USB2ANY

DRV2604LEVM-CT

USB2ANY

DRV2605LEVM-CT

USB2ANY

DRV2604LDGSEVM-M

USB2ANY

DRV2605LDGSEVM-M

USB2ANY

DRV2624EVM-CT
DRV2624EVM-MINI

USB2ANY

DRV2625EVM-CT
DRV2625EVM-MINI

USB2ANY

DRV2667EVM-CT

USB2ANY

特性
  • 支持评估触觉传动器(包括 ERM、LRA 和压电式传动器)。
  • 包含器件管理功能,包括快速设置控制台、完整寄存器映射访问和 RAM 管理。
  • 与 TI 评估板结合使用,或可以直接连接到定制板上的 TI 触觉驱动器。
  • 针对 Windows 7 的 USB 支持。无需驱动程序。
  • Android 调试桥 (ADB) 支持。需要 TI Linux 驱动程序。
  • 包括固件更新实用程序,适用于 USB2ANY 以及具有本机 USB 通信的板。
  • 可能需要适配器板。

技术文档
用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1612 2018年 6月 4日
相关产品

软件 (1)


设计套件与评估模块  ( 11 )

名称 器件型号 工具类型
DRV-USBCOM-EVM 触控 USB 通信评估模块  DRV-USBCOM-EVM  评估模块和开发板 
DRV2510-Q1 适用于螺线管且集成诊断功能的汽车类触觉驱动器评估模块  DRV2510Q1EVM  评估模块和开发板 
DRV2511-Q1 适用于螺线管的汽车类触觉驱动器评估模块  DRV2511Q1EVM  评估模块和开发板 
DRV2604L ERM 和 LRA 触觉评估套件  DRV2604LEVM-CT  评估模块和开发板 
DRV2604L 触觉智能环路算法和 Immersion TouchSense 2200™ 效果库输出板  DRV2604LDGSEVM-M  评估模块和开发板 
DRV2605L ERM 和 LRA 触觉评估套件  DRV2605LEVM-CT  评估模块和开发板 
DRV2605LDGSEVM-M 具有 Immersion 库输出板的触觉和触摸屏反馈  DRV2605LDGSEVM-M  评估模块和开发板 
具有升压、数字前端和内部波形存储器的压电式触觉驱动器 EVM  DRV2667EVM-CT  评估模块和开发板 
用于 ERM 与 LRA 的触觉驱动器的 DRV2605EVM-CT 评估  DRV2605EVM-CT  评估模块和开发板 
用于具有内置库和智能控制引擎的 ERM 与 LRA 的触觉驱动器的 DRV2604EVM-CT 评估  DRV2604EVM-CT  评估模块和开发板 
触觉加速计测量工具  DRV-ACC16-EVM  评估模块和开发板 

TI 器件 (7)

器件型号 名称 产品系列
DRV2510-Q1  适用于螺线管且集成诊断功能的 3A 汽车类触觉驱动器  传动器驱动器 
DRV2511-Q1  适用于螺线管的 8A 汽车类触觉驱动器  传动器驱动器 
DRV2604  用于具有智能控制引擎的 ERM 与 LRA 的触觉驱动器  传动器驱动器 
DRV2604L  用于具有内部存储器和智能环路架构的 ERM 和 LRA 的 DRV2604L 低压触觉驱动器  传动器驱动器 
DRV2605  用于 ERM 和 LRA(具有内置库和智能控制 Eng)的触觉驱动器  传动器驱动器 
DRV2605L  用于具有内置库和智能环路架构的 ERM 和 LRA 触觉驱动器  传动器驱动器 
DRV2667  具有升压、数字前端和内部波形存储器的压电式触觉驱动器  传动器驱动器 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章