LM48560TLEVAL

具有自动级别控制的高电压 H 类陶瓷扬声器驱动器

LM48560TLEVAL

立即订购

概述

The LM48560TLEVAL provides an evaluation platform for the LM48560. The LM48560 is a high voltage, high efficiency, Class H driverfor ceramic speakers and piezo actuators. The LM48560's Class H architecture offers significant power savings compared to traditional Class AB amplifiers. The device provides 30VP-P output drive while consuming just 4mA of quiescent current from a 3.6V supply.

The LM48560TLEVAL demonstrates TI's unique automatic level control (ALC) that provides output limiter functionality. The LM48560TLEVAL features two fully differential inputs with separate gain settings, and a selectable control interface. In software control mode, the gain control and device modes are configured through the I2C interface. In hardware control mode, the gain and input mux are configured through a pair of logic inputs.

特性
  • Class H topology maximizes power savings
  • Integrated Boost Converter minimizes solution size
  • Audio and haptic modes

Contents:

  • 1X LM48560TLEVAL board
  • 1x USB/I2C board
  • Connector cable
压电式扬声器驱动器/接收器
LM48560 具有 I2C 控制和集成式 30V H 类升压功能的单声道、模拟输入陶瓷扬声器驱动器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LM48560TLEVAL — 具有自动级别控制的高电压 H 类陶瓷扬声器驱动器

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
评估模块 (EVM) 用 GUI

SNAC051 — LM48560TLEVAL GUI

支持的产品和硬件
下载

SNAC051 LM48560TLEVAL GUI

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 06 二月 2013
download LM48560TLEVAL GUI (zip)  — 715 K

校验和
产品
压电式扬声器驱动器/接收器
LM48560 具有 I2C 控制和集成式 30V H 类升压功能的单声道、模拟输入陶瓷扬声器驱动器
硬件开发
评估板
LM48560TLEVAL 具有自动级别控制的高电压 H 类陶瓷扬声器驱动器

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/snac051 or www.ti.com.cn/lit/xx/snac051/snac051.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SNAC051. Please update any bookmarks accordingly.
评估模块 (EVM) 用 GUI

HAPTICS-CONSOLE — Haptic Control Console v1.6.0.2

支持的产品和硬件
下载

HAPTICS-CONSOLE Haptic Control Console v1.6.0.2

close
最新版本
版本: 01.00.00.0D
发布日期: 28 七月 2020

校验和
lock = 需要出口许可(1分钟)
产品
压电式驱动器
DRV2667 具有集成式 105V 升压转换器、波形存储器和 DAC 的压电式触觉驱动器
触觉电机驱动器
DRV2510-Q1 适用于螺线管且具有集成诊断和负载突降保护功能的汽车类 3A 触觉驱动器 DRV2511-Q1 适用于螺线管且具有集成故障保护功能的汽车类 8A 触觉驱动器 DRV2604 具有波形存储器和自动谐振跟踪功能的 ERM/LRA 触觉驱动器 DRV2604L 具有 2V 工作电压、波形存储器和自动谐振跟踪功能的 ERM/LRA 触觉驱动器 DRV2605 具有波形库和自动谐振跟踪功能的 ERM/LRA 触觉驱动器 DRV2605L 具有 2V 工作电压、波形库和自动谐振跟踪功能的 ERM/LRA 触觉驱动器 DRV2624 具有波形存储器、自动谐振跟踪和低功耗的 ERM/LRA 触觉驱动器 DRV2625 具有波形库、自动谐振跟踪和低功耗的 ERM/LRA 触觉驱动器
硬件开发
评估板
DRV-ACC16-EVM 触觉加速计测量工具 DRV2510Q1EVM DRV2510-Q1 适用于螺线管且集成诊断功能的汽车类触觉驱动器评估模块 DRV2511Q1EVM DRV2511-Q1 适用于螺线管的汽车类触觉驱动器评估模块 DRV2604EVM-CT 用于具有内置库和智能控制引擎的 ERM 与 LRA 的触觉驱动器的 DRV2604EVM-CT 评估 DRV2604LDGSEVM-M DRV2604L 触觉智能环路算法和 Immersion TouchSense 2200™ 效果库输出板 DRV2604LEVM-CT DRV2604L ERM 和 LRA 触觉评估套件 DRV2605EVM-CT 用于 ERM 与 LRA 的触觉驱动器的 DRV2605EVM-CT 评估 DRV2605LDGSEVM-M DRV2605LDGSEVM-M 具有 Immersion 库输出板的触觉和触摸屏反馈 DRV2605LEVM-CT DRV2605L ERM 和 LRA 触觉评估套件 DRV2605LEVM-MD DRV2605L 用于 ERM 和 LRA 触觉反馈的多驱动器板 DRV2624EVM-CT DRV2624 具有蓝牙和电容式触控功能的评估板 DRV2624EVM-MINI DRV2624 用于 ERM/LRA 触觉驱动器的分线板 DRV2625EVM-CT 具有蓝牙和电容式触控功能的 DRV2625 评估板 DRV2625EVM-MINI DRV2625 用于 ERM/LRA 触觉驱动器的分线板 DRV2667EVM-CT 具有升压、数字前端和内部波形存储器的压电式触觉驱动器 EVM LM48560TLEVAL 具有自动级别控制的高电压 H 类陶瓷扬声器驱动器

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sloc332 or www.ti.com/lit/xx/sloc332d/sloc332d.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLOC332. Please update any bookmarks accordingly.
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 数据表 LM48560 Boomer™ Audio Power Amplifier Series High Voltage Class H Ceramic Speaker Driver With Automatic Level Control 数据表 (Rev. F) PDF | HTML 2015年 12月 3日
证书 LM48560TLEVAL EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM 用户指南 LM48560 Evaluation Board User's Guide 2015年 12月 28日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频