DLPC6401
- 提供一个 30 位输入像素接口:
- YUV,YCrCb 或 RGB 数据格式
- 每个色彩 8,9 或 10 位
- 像素时钟支持高达 150MHz
- 提供一个单通道、基于低压差分信令 (LVDS) 且
兼容平板显示 (FPD)-Link 的输入接口:- 支持有效像素时钟速率高达 90MHz 的输入源
- 支持四种经解调的像素映射模式,适用于 8、9、10 路 YUV、YCrCb 或 RGB 格式的输入
- 支持 45Hz 至 120Hz 的帧速率
- 完全支持 Diamond 0.45 WXGA
- 高速、双倍数据速率 (DDR) 数字微镜器件 (DMD) 接口
- 149.33MHz ARM926微处理器
- 微处理器外设:
- 可编程脉宽调制 (PWM) 和捕捉定时器
- 两个 I2C 端口
- 两个通用异步收发器 (UART) 端口(只用于调试)
- 32KB 内部随机存取存储器 (RAM)
- 专用发光二级管 (LED) PWM 发生器
- 图像处理:
- 针对标准、宽和黑边缘的自动锁
- 1D 梯形失真校正
- 可编程后期色彩校正 (Degamma)
- 屏幕显示 (OSD)
- 初始屏幕显示支持
- 集成型时钟生成电路
- 运行在单个 32MHz 晶振上
- 集成展频计时
- 集成 64Mb 帧存储器,无需使用外部高速存储器
- 外部存储器支持:针对微处理器和 PWM 序列的并行闪存
- 系统控制:
- DMD 电源和复位驱动器控制
- DMD 水平和垂直显示图像抖动
- 支持边界扫描测试的 JTAG
- 419 引脚塑料球状引脚栅格阵列封装
应用
- 电池供电的移动式附件高清 (HD) 投影仪
- 电池供电的智能 HD 附件
- 无屏幕显示 – 交互式显示器
- 移动电影院
- 游戏显示
All trademarks are the property of their respective owners.
DLPC6401 数字控制器属于 DLP4500 (0.45 WXGA) 芯片组,用于支持 DLP4500 数字微镜器件 (DMD) 的可靠运行。DLPC6401 控制器在系统电子设备与 DMD 之间提供一个方便的多功能接口,从而实现了小外形尺寸的高分辨率 HD 显示屏。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 11 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | DLPC6401 DLP® 数据处理器 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2016年 5月 27日 |
应用手册 | TI DLP® 显示技术入门 (Rev. H) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.H) | PDF | HTML | 2024年 4月 19日 | |
应用手册 | TI DLP® 디스플레이 기술 시작하기 (Rev. H) | PDF | HTML | 2024年 4月 19日 | |||
应用手册 | 開始使用 TI DLP® 顯示技術 (Rev. H) | PDF | HTML | 2024年 4月 19日 | |||
白皮书 | 适用于移动智能电视的 DLP® 技术 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | 2024年 4月 1日 | ||
应用手册 | TI DLP® 系统设计:亮度要求和权衡 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2022年 6月 13日 | |
白皮书 | 适用于智能家居应用的 TI DLP® Pico™ 技术 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | 2021年 6月 7日 | ||
用户指南 | DLPC6401 Formatter-Only Software Programmer’s User's Guide (Rev. A) | 2019年 1月 31日 | ||||
应用手册 | DLP Pico Discrete LED driver design guide & LM3434 Application Note (Rev. A) | 2016年 3月 15日 | ||||
应用手册 | TI DLP® IntelliBright™ Algorithms for the DLPC343x Controller | 2014年 12月 8日 | ||||
用户指南 | DLPC6401 GUI User’s Guide | 2013年 12月 30日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
光学模块
DLP-OMM-SEARCH — DLP® 产品第三方搜索工具
为了充分满足您的设计需求并缩短产品上市时间,DLP® 产品与各种第三方合作,从光学模块和硬件设计到专用软件和其他生产服务全方位为您提供帮助。在下方所列两款搜索工具中择一下载或两款全部下载,快速浏览我们的第三方供应商,或寻找特定光学模块来满足您的需求。列表中产品、软件和服务的生产者和管理者为独立的第三方,而非德州仪器 (TI)。
第三方资源可以使用以下两款搜索工具检索:
- DLP 产品第三方供应商搜索工具 (DLP-3P-SEARCH) 能够检索可以设计或制造光学元件、硬件、软件和辅助技术的服务供应商
- DLP 产品光学模块搜索工具 (DLP-OMM-SEARCH) (...)
计算工具
DLPC094 — Throw Ratio Calculator
支持的产品和硬件
产品
≤ 0.47 英寸阵列 pico 产品
多通道 IC (PMIC)
硬件开发
评估板
参考设计
TIDA-00782 — 采用 DLP® 技术的便携式、高亮度 HD 投影显示器参考设计
此参考设计采用 DLP Pico™ 0.45 英寸 WXGA 显示芯片组,可以为投影显示应用(配件投影仪、智能投影仪、移动智能电视以及例如类似于笔记本电脑、膝上型电脑和热点内的投影功能的内置投影仪)使用高清分辨率。设计中使用的芯片组包含 DLP4501 (.45 WXGA) DMD 和 DLPC6401 显示控制器。可以在以下链接下面访问该外部 LED 驱动器参考设计:PMP4356
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
PBGA (ZFF) | 419 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。