DLPC410 用于 DLPC410 的 DLPR410-DLP 配置 PROM | 德州仪器 TI.com.cn

DLPC410 (正在供货) 用于 DLPC410 的 DLPR410-DLP 配置 PROM

 

参数

与其它产品相比 高速可见光 邮件 下载到电子表格中
Part number 立即下单 Illumination wavelength range (nm) Micromirror array size Chipset family Pattern rate, binary (Max) (Hz) Component type Number of triggers (Input / Output) GPIO Display resolution (Max) Pattern rate, 8-bit (Max) (Hz) Micromirror array orientation Micromirror driver support Package Group Approx. price (US$)
DLPC410 立即下单
   
   
DLP7000
DLP9500
DLP650LNIR    
32552     Digital Controller     0 / 1     0     1080p     4069    
   
External     FCBGA | 676     220.00 | 100u    
DLPC910 无样片
   
   
DLP6500
DLP9000X    
14989     Digital Controller     0 / 0     0     WQXGA     1873    
   
Integrated     FCBGA | 676     335.23 | 100u