DLP3030-Q1
- 通过汽车认证
- 0.3 英寸对角线微镜阵列
- 7.6µm 微镜间距
- ±12° 微镜倾斜角(相对于平面)
- 采用侧面照明以提高效率
- WVGA (864 × 480) 分辨率
- 偏振无关型空间光调制器
- 与 LED 或激光光源兼容
- 可通过偏光眼镜看到图像
- 低功耗:105mW(典型值)
- 工作温度范围:-40°C 至 105°C
- 具有 2.5°C/W 热效率的密封封装
- 可实现系统内验证的 JTAG 边界扫描
- 与 DLPC120-Q1 汽车 DMD 控制器兼容
- 78MHz DDR DMD 接口
DLP3030-Q1 汽车 DMD 主要针对具有很大视野或增强现实功能(需要长焦距)的汽车抬头 显示 (HUD) 应用 。该芯片组能够与 LED 或激光器配合使用,以生成具有 125% 以上 NTSC 色域的深度饱和颜色并支持 24 位 RGB 视频输入。此外,该芯片组可以凭借宽动态范围和快速开关功能(不随温度的变化而变化)实现高亮度(15,000cd/m2 典型值)HUD 系统。当用于 TI 参考设计中时,能够实现超过 5000:1 的极高动态范围,以满足汽车 HUD 系统针对明亮的白昼和黑暗的夜晚驾驶条件的工作范围要求。
申请了解更多信息
您将需要一个光学模块来继续开发。查看光学模块搜索工具,选择一款适合您 DMD 的光学模块。查看更多信息
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相似
技术文档
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
DLP3030Q1EVM — DLP3030-Q1 电子评估模块
DLP-OMM-SEARCH — DLP® 产品第三方搜索工具
为了充分满足您的设计需求并缩短产品上市时间,DLP® 产品与各种第三方合作,从光学模块和硬件设计到专用软件和其他生产服务全方位为您提供帮助。在下方所列两款搜索工具中择一下载或两款全部下载,快速浏览我们的第三方供应商,或寻找特定光学模块来满足您的需求。列表中产品、软件和服务的生产者和管理者为独立的第三方,而非德州仪器 (TI)。
第三方资源可以使用以下两款搜索工具检索:
- DLP 产品第三方供应商搜索工具 (DLP-3P-SEARCH) 能够检索可以设计或制造光学元件、硬件、软件和辅助技术的服务供应商
- DLP 产品光学模块搜索工具 (DLP-OMM-SEARCH) (...)
DLP3030PGUQ1EVM — DLP3030-Q1 图片生成单元 (PGU) 评估模块
DLP-HUD-LUMEN-CALC — AR HUD Lumen Budget Estimation Calculator
支持的产品和硬件
产品
车外照明和投影产品
显示产品
硬件开发
评估板
光学模块
DLP-HUD-VOLUME-CALC — AR HUD Volume Estimation Calculator
支持的产品和硬件
产品
车外照明和投影产品
显示产品
硬件开发
评估板
光学模块
软件
计算工具
DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR — Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency
支持的产品和硬件
产品
≥ 0.47 英寸阵列产品
≤ 0.47 英寸阵列 pico 产品
紫外产品 (< 400nm)
可见光产品(420nm 至 700nm)
光谱分析和光纤网络产品
车外照明和投影产品
近紫外产品(400nm 至 420nm)
显示产品
近红外产品 (> 700 nm)
多通道 IC (PMIC)
硬件开发
评估板
开发套件
光学模块
DLPR072 — Series 450A DMD Mounting and Electrical Interconnect Information
支持的产品和硬件
产品
车外照明和投影产品
显示产品
TIDA-080004 — 适用于增强现实抬头显示的电子和 LED 驱动器参考设计
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
DLP-S450 (FYJ) | 149 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。