产品详情

Component type DMD Display resolution (max) WVGA (854x480) System brightness (max) (lm) 200 Array diagonal (in) 0.2 Chipset family DLP2010, DLPA2000, DLPA2005, DLPA3000, DLPC3430, DLPC3435 Micromirror array size 854x480 Input frame rate (max) (Hz) 120 Micromirror pitch (mm) 0.0054 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
Component type DMD Display resolution (max) WVGA (854x480) System brightness (max) (lm) 200 Array diagonal (in) 0.2 Chipset family DLP2010, DLPA2000, DLPA2005, DLPA3000, DLPC3430, DLPC3435 Micromirror array size 854x480 Input frame rate (max) (Hz) 120 Micromirror pitch (mm) 0.0054 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
DLP-S244 (FQJ) 40 84.27 mm² 15.9 x 5.3
  • 0.2 英寸 (5.29mm) 对角线微镜阵列
    • 在正交布局中显示 854 × 480 像素阵列
    • 5.4 微米微镜间距
    • ±17° 微镜倾斜度(相对于平坦表面)
    • 采用侧面照明,实现最优的效率和光学引擎尺寸
    • 偏振无关型铝微镜表面
  • 4 位 SubLVDS 输入数据总线
  • 专用 DLPC3430 或 DLPC3435 显示控制器以及 DLPA200x/DLPA3000 PMIC 和 LED 驱动器,确保可靠运行
  • 0.2 英寸 (5.29mm) 对角线微镜阵列
    • 在正交布局中显示 854 × 480 像素阵列
    • 5.4 微米微镜间距
    • ±17° 微镜倾斜度(相对于平坦表面)
    • 采用侧面照明,实现最优的效率和光学引擎尺寸
    • 偏振无关型铝微镜表面
  • 4 位 SubLVDS 输入数据总线
  • 专用 DLPC3430 或 DLPC3435 显示控制器以及 DLPA200x/DLPA3000 PMIC 和 LED 驱动器,确保可靠运行

DLP2010 数字微镜器件 (DMD) 是一款数控微光机电系统 (MOEMS) 空间照明调制器 (SLM)。当与适当的光学系统配合使用时,此 DMD 可显示图像、视频和图案。此器件是由 DLP2010 DMD、DLPC3430DLPC3435 控制器以及 DLPA200x/DLPA3000 PMIC/LED 驱动器组成的芯片组的一个组件。此 DMD 紧凑的物理尺寸适合用于注重小外形尺寸和低功耗的便携式设备。紧凑的封装与 LED 的小尺寸相得益彰,是空间受限型光引擎的理想选择。

DLP2010 数字微镜器件 (DMD) 是一款数控微光机电系统 (MOEMS) 空间照明调制器 (SLM)。当与适当的光学系统配合使用时,此 DMD 可显示图像、视频和图案。此器件是由 DLP2010 DMD、DLPC3430DLPC3435 控制器以及 DLPA200x/DLPA3000 PMIC/LED 驱动器组成的芯片组的一个组件。此 DMD 紧凑的物理尺寸适合用于注重小外形尺寸和低功耗的便携式设备。紧凑的封装与 LED 的小尺寸相得益彰,是空间受限型光引擎的理想选择。

下载 观看带字幕的视频 视频
Information

申请了解更多信息

您将需要一个光学模块来继续开发。查看光学模块搜索工具,选择一款适合您 DMD 的光学模块。查看更多信息

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 37
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DLP2010 .2 WVGA DMD 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2023年 7月 25日
应用手册 TI DLP® 显示技术入门 (Rev. H) PDF | HTML 英语版 (Rev.H) PDF | HTML 2024年 4月 19日
应用手册 TI DLP® 디스플레이 기술 시작하기 (Rev. H) PDF | HTML 2024年 4月 19日
应用手册 開始使用 TI DLP® 顯示技術 (Rev. H) PDF | HTML 2024年 4月 19日
白皮书 适用于移动智能电视的 DLP® 技术 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) 2024年 4月 1日
用户指南 DLPC3430、DLPC3432、DLPC3433、DLPC3435 和 DLPC3438 软件编程人员指南 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2023年 5月 11日
用户指南 DLPC3470 和 DLPC3478 软件编程人员指南 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 5月 11日
应用手册 可见波长的 DMD 光学效率 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 4月 19日
应用简报 适用于 AR 眼镜的 TI DLP® Pico™ 技术 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 3月 31日
应用简报 适用于类人机器人的 TI DLP® Pico™ 技术 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022年 11月 15日
应用手册 TI DLP® Pico™ 系统设计:光学模块规格 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 8月 23日
应用简报 用于设备显示的 TI DLP® Pico™ 技术 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022年 7月 1日
应用手册 TI DLP® 系统设计:亮度要求和权衡 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2022年 6月 13日
应用简报 用于智能显示的 TI DLP® Pico™ 技术 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022年 5月 19日
选择指南 Texas Instruments DLP® Display & Projection Chipset Selection Guide (Rev. D) 2022年 4月 29日
白皮书 适用于智能家居应用的 TI DLP® Pico™ 技术 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) 2021年 6月 7日
选择指南 TI DLP® technology for mobile projectors 2021年 3月 1日
应用手册 DLPC34xx 一般系统设计指南应用手册 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2020年 5月 12日
应用手册 用于近眼显示器的 DLP技术 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2020年 5月 12日
用户指南 DLPC34xx Controller API User's Guide 2019年 7月 30日
白皮书 适用于智能扬声器显示屏的 DLP® Pico™ 技术 英语版 2019年 4月 3日
EVM 用户指南 DLP® LightCrafter™ Display 2010 EVM User’s Guide (Rev. D) PDF | HTML 2019年 3月 13日
白皮书 智能扬声器基本原理:权衡多种设计折衷方案 英语版 2019年 2月 8日
EVM 用户指南 DLP2010 Light Control EVM User’s Guide (Rev. B) 2018年 12月 30日
白皮书 High accuracy 3D scanning using Texas Instruments DLP® technology for structured (Rev. A) 2018年 9月 25日
白皮书 使用德州仪器 (TI) DLP® 结构光技术进行高精度 3D 扫描 最新英语版本 (Rev.A) 2018年 7月 10日
技术文章 Capture, imagine, create: Enabling highly-accurate desktop 3D printing and portabl PDF | HTML 2018年 7月 10日
用户指南 DLP® LightCrafter™ Display EVM GUI Tool Users Guide (Rev. B) 2017年 12月 8日
白皮书 TI DLP® technology for aftermarket head-up display applications 2017年 11月 14日
技术文章 Plug, play and display with the most affordable TI DLP® Pico™ display EVM PDF | HTML 2017年 8月 2日
应用手册 DLP2010 DMD Optical engine reference design (Rev. A) 2017年 8月 1日
技术文章 What to consider when developing an aftermarket head-up display (HUD) PDF | HTML 2016年 12月 1日
应用手册 TI DLP® Pico™ Technology for Aftermarket Head-Up Displays (Rev. A) PDF | HTML 2016年 9月 30日
应用手册 PCB Design Requirements for TI DLP Pico TRP Digital Micromirror Devices 2016年 8月 19日
解决方案指南 针对光谱分析的 TI DLP 技术 最新英语版本 (Rev.B) 2016年 3月 9日
应用手册 Real-Time Color Management for DLPC343x Application Note 2015年 10月 7日
应用手册 TI DLP® IntelliBright™ Algorithms for the DLPC343x Controller 2014年 12月 8日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DLPDLCR3010EVM-G2 — DLP LightCrafter Display 3010EVM-G2

DLP® LightCrafter Display 3010 EVM-G2 是一款易于使用的即插即用型评估平台,适用于消费类产品、企业和工业市场中的各种紧凑型高清显示应用。此评估模块 (EVM) 采用 DLP3010 (.3 720p) DMD、DLPC3433 显示控制器和 DLPA3000 PMIC/LED 驱动器。此 EVM 配有可直接用于生产的光学引擎并以小型封装提供分辨率、亮度和编程能力的完美组合。

用户指南: PDF | HTML
光学模块

DLP-OMM-SEARCH — DLP® 产品第三方搜索工具

为了充分满足您的设计需求并缩短产品上市时间,DLP® 产品与各种第三方合作,从光学模块和硬件设计到专用软件和其他生产服务全方位为您提供帮助。在下方所列两款搜索工具中择一下载或两款全部下载,快速浏览我们的第三方供应商,或寻找特定光学模块来满足您的需求。列表中产品、软件和服务的生产者和管理者为独立的第三方,而非德州仪器 (TI)。

第三方资源可以使用以下两款搜索工具检索:

  • DLP 产品第三方供应商搜索工具 (DLP-3P-SEARCH) 能够检索可以设计或制造光学元件、硬件、软件和辅助技术的服务供应商
  • DLP 产品光学模块搜索工具 (DLP-OMM-SEARCH) (...)
应用软件和框架

DLPC-API — API for the DLPC3470, DLPC3478, and DLPC3479 controllers

DLP® Pico™ 显示和光控制 API (DLPC-API) 是用于控制 DLPC34xx 芯片组的 API(应用编程接口)。DLPC34xx 芯片组包括 DLPC34xx 控制器以及相关的 DMD 和 PMIC。明确地说,API 仅支持 HTML 文档文件中提及的 DMD 和控制器;然而,API 与所有 DLPC34xx 控制器具有某种程度的兼容性。
用户指南: PDF
固件

DLP-PICO-FW-SEL — DLP® Pico™ 固件选择器

Firmware selector for various DLPC34xx controllers and configurations.
支持软件

DLPC086 DLPC3435-MSP430-v1.0.0-2014-07-29.zip

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
≤ 0.47 英寸阵列 pico 产品
DLP2010 0.20 英寸 WVGA DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLPC3435 适用于 DLP2010 (0.2 WVGA) DMD 的 DLP® 显示控制器
仿真模型

DLP2010 IBIS Model

DLPM027.ZIP (18 KB) - IBIS Model
3D DMD 机械几何

DLPM039 DLP2010 DMD With FQJ Package (Series 244) 3D-CAD Geometry

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
光谱分析和光纤网络产品
DLP2010NIR DLP® 0.2 WVGA NIR DMD
≤ 0.47 英寸阵列 pico 产品
DLP2010 0.20 英寸 WVGA DLP® 数字微镜器件 (DMD)
可见光产品(420nm 至 700nm)
DLP2010LC DLP® 0.2 英寸 WVGA 数字微镜器件 (DMD)
计算工具

DLP-PICO-CHIP-SEL DLP® Pico™ chipset selection guide

This interactive guide walks through the process of choosing a DLP® Pico™ chipset for your display application. After entering input parameters on brightness and resolution, this guide will recommend a list of chipsets and optical module manufacturers.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
≤ 0.47 英寸阵列 pico 产品
DLP160AP 0.16 英寸 QnHD DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP160CP 0.16 英寸 nHD DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP2000 0.20 英寸 nHD DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP2010 0.20 英寸 WVGA DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP230GP 0.23 英寸 qHD DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP230KP 0.23 英寸 HD DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP230NP 0.23 英寸 1080p DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP4710 0.47 英寸 1080p DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP471TP 0.47 英寸 4K UHD DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP3310 0.33 英寸 1080p DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP3010 0.30 英寸 720p DLP® 数字微镜器件 (DMD)
计算工具

DLPC094 Throw Ratio Calculator

lock = 需要出口许可(1 分钟)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
≤ 0.47 英寸阵列 pico 产品
DLP2000 0.20 英寸 nHD DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP2010 0.20 英寸 WVGA DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP3010 0.30 英寸 720p DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP4710 0.47 英寸 1080p DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLPA2000 适用于 DLP2010 (0.2 WVGA) DMD 的 DLP® PMIC/LED 驱动器 DLPA2005 适用于 DLP2010 和 DLP2010NIR (0.2 WVGA) DMD 的 DLP® PMIC/LED 驱动器 DLPA3000 适用于 DLP3010 (0.3 720p) DMD 的 DLP® PMIC/LED 驱动器 DLPA3005 适用于 DLP4710 (0.47 1080p) DMD 的 DLP® PMIC/LED 驱动器 DLPC2607 适用于 DLP2000 (0.2 nHD) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3430 适用于 DLP2010 (0.2 WVGA) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3433 适用于 DLP3010 (0.3 720p) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3435 适用于 DLP2010 (0.2 WVGA) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3438 适用于 DLP3010 (0.3 720p) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3439 适用于 DLP4710 (0.47 1080p) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC6401 适用于高亮度便携显示屏的 DLP® 显示控制器
多通道 IC (PMIC)
DLPA1000 用于 DLP2000 (0.2 nHD) DMD 的 PMIC/LED 驱动器
硬件开发
评估板
DLPDLCR2000EVM DLP® LightCrafter™ Display 2000 评估模块
计算工具

DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency

The DMD Diffraction Efficiency Calculator is used to help customers understand how to model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency with their specific DMD input parameters and will be modeled to the customers specific design.
lock = 需要出口许可(1 分钟)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
≥ 0.47 英寸阵列产品
DLP470NE 0.47 英寸 1080p 2xLVDS DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP470TE 0.47 英寸 4K UHD 2XLVDS DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP471NE 0.47 英寸 1080p HSSI DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP471TE 0.47 英寸 4K UHD HSSI DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP480RE 0.48 英寸 WUXGA DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP550HE 0.55 英寸 SVGA DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP550JE 0.55 英寸 XGA DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP650LE 0.65 英寸 WXGA DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP650NE 0.65 英寸 1080p 2xLVDS DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP650TE 0.65 英寸 4K UHD HSSI DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP651LE 0.65 英寸 WXGA DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP651NE 0.65 英寸 1080p HSSI DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP660TE 0.66 英寸 4K UHD 2XLVDS DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP670RE 0.67 英寸 WUXGA DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP780NE 0.78 英寸 1080p DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP780TE 0.78 英寸 4K UHD DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP781NE 0.78 英寸 1080p ProAV DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP781TE 0.78 英寸 4K UHD ProAV DLP® 数字微镜器件 (DLP) DLP800RE 0.80 英寸 WUXGA DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP801RE 0.80 英寸 WUXGA ProAV DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP801XE 0.80 英寸 4K+ ProAV DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLPA100 适用于 DLPC4420、DLPC4430 和 DLPC7540 的 DLP® 驱动器 DLPA300 适用于 DLP780NE (0.78 1080p)、DLP780TE (0.78 4K UHD)、DLP800RE (0.80 WUXGA) DMD 的 DLP® 驱动器 DLPA4000 适用于 DMD 的 DLP® PMIC/LED 驱动器 DLPC4420 适用于 4K UHD DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC4422 适用于 DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC4430 适用于 1080p 和 WUXGA DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC7530 适用于 1080p DMD 的 DLP(R) 显示控制器 DLPC7540 适用于 4K UHD 和 1080p DMD 的 DLP® 显示控制器
≤ 0.47 英寸阵列 pico 产品
DLP160AP 0.16 英寸 QnHD DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP160CP 0.16 英寸 nHD DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP2000 0.20 英寸 nHD DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP2010 0.20 英寸 WVGA DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP230GP 0.23 英寸 qHD DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP230KP 0.23 英寸 HD DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP230NP 0.23 英寸 1080p DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP3010 0.30 英寸 720p DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP3310 0.33 英寸 1080p DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP4710 0.47 英寸 1080p DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP471TP 0.47 英寸 4K UHD DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLPA2000 适用于 DLP2010 (0.2 WVGA) DMD 的 DLP® PMIC/LED 驱动器 DLPA2005 适用于 DLP2010 和 DLP2010NIR (0.2 WVGA) DMD 的 DLP® PMIC/LED 驱动器 DLPA3000 适用于 DLP3010 (0.3 720p) DMD 的 DLP® PMIC/LED 驱动器 DLPA3005 适用于 DLP4710 (0.47 1080p) DMD 的 DLP® PMIC/LED 驱动器 DLPC2607 适用于 DLP2000 (0.2 nHD) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3420 适用于 DLP160AP (0.16 QnHD) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3421 适用于 DLP160CP (0.16 nHD) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3430 适用于 DLP2010 (0.2 WVGA) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3432 适用于 DLP230GP (0.23 qHD) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3433 适用于 DLP3010 (0.3 720p) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3434 适用于 DLP230KP (0.23 HD) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3435 适用于 DLP2010 (0.2 WVGA) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3436 适用于 DLP230NP (0.23 1080p) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3437 适用于 DLP3310 (0.33 1080p) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3438 适用于 DLP3010 (0.3 720p) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3439 适用于 DLP4710 (0.47 1080p) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC6401 适用于高亮度便携显示屏的 DLP® 显示控制器 DLPC6540 适用于 DLP471TP (0.47 4K UHD) DMD 的 DLP® 显示控制器
紫外产品 (< 400nm)
DLP7000UV DLP® 0.7 XGA 2xLVDS UV A 型 DMD DLP9000XUV DLP® 0.90 高速 WQXGA UV A 型 DMD DLP9500UV DLP® 0.95 1080p 2xLVDS UV A 型 DMD
可见光产品(420nm 至 700nm)
DLP2010LC DLP® 0.2 英寸 WVGA 数字微镜器件 (DMD) DLP3010LC DLP® 0.3 英寸 720p 数字微镜器件 (DMD) DLP4500 DLP® 0.45 WXGA DMD DLP4710LC DLP® 0.47 英寸 1080p 数字微镜器件 (DMD) DLP500YX DLP® 0.50 英寸、2048x1200 阵列、S410 数字微镜器件 (DMD) DLP5500 DLP® 0.55 XGA DMD DLP670S DLP® 0.67 英寸、2716x1600 阵列、S610 数字微镜器件 (DMD) DLPC200 适用于 DLP5500 DMD 的 数字控制器 DLPC300 适用于 DLP3000 DMD 的 数字控制器 DLPC3470 适用于 DLP2010 (0.2 WVGA) DMD 的 DLP® 显示和光控制器 DLPC3478 适用于 DLP3010LC (0.3 720p) DMD 的 DLP® 显示和光控制器 DLPC3479 适用于 DLP4710LC (0.47 1080p) DMD 的 DLP® 显示和光控制器 DLPC350 适用于 DLP4500 DMD 和 DLP4500NIR DMD 的 数字控制器 DLPC964 适用于 DLP991UFLV 数字微镜器件的数字控制器
光谱分析和光纤网络产品
DLP2010NIR DLP® 0.2 WVGA NIR DMD DLP4500NIR DLP® 0.45 WXGA NIR DMD DLPC150 适用于 DLP2010NIR DMD 的 数字控制器
车外照明和投影产品
DLP2021-Q1 汽车类 0.2 英寸 DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP3021-Q1 DLP® 汽车类 0.3 英寸数字微镜器件 (DMD) DLP4621-Q1 适用于外部照明应用的汽车类 0.46 英寸 DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP5531-Q1 适用于外部照明应用的汽车类 0.55 英寸 DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP5531A-Q1 汽车类 0.55 英寸 DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP5533A-Q1 DLP® 汽车类 0.55 英寸数字微镜器件 (DMD) DLPC230-Q1 适用于 DLP553x-Q1 芯片组的 DLP® 汽车数字微镜器件 (DMD) 控制器 DLPC231-Q1 适用于 DLP553x-Q1 和 DLP462x-Q1 芯片组的汽车类 DLP® 数字微镜器件 (DMD) 控制器 DLPC231S-Q1 适用于 DLP553x-Q1 和 DLP462x-Q1 芯片组的汽车类 DLP® 功能安全合规型 DMD 控制器
近紫外产品(400nm 至 420nm)
DLP300S 0.3 英寸、360 万像素近紫外 DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP301S 0.3 英寸、360 万像素、大功率、近紫外 DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP6500FLQ DLP® 0.65 1080p A 型 DMD DLP6500FYE DLP® 0.65 1080p s600 DMD DLP7000 DLP® 0.7 XGA 2xLVDS A 型 DMD DLP9000 DLP® 0.90 WQXGA A 型 DMD DLP9000X DLP® 0.90 高速 WQXGA A 型 DMD DLP9500 DLP® 0.95 1080p 2xLVDS A 型 DMD DLPA200 适用于 DMD 的 DLP® 驱动器 DLPC1438 适用于 DLP300S 和 DLP301S 数字微镜器件 (DMD) 的 DLP® 控制器 DLPC410 用于 DLP650LNIR、DLP7000/7000UV 和 DLP9500/DLP9500UV 数字微镜器件的数字控制器 DLPC900 适用于 DLP6500、DLP670S、DLP500YX 和 DLP9000 数字微镜器件的数字控制器 DLPC910 适用于 DLP6500FLQ、DLP6500FYE 和 DLP9000X/9000XUV 数字微镜器件的数字控制器
显示产品
DLP3020-Q1 采用小型 S247 封装的汽车类 0.3 英寸 DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP3030-Q1 DLP® 汽车类 0.3 英寸数字微镜器件 (DMD) DLP3034-Q1 DLP® 车用 0.3 英寸 405nm 数字微镜器件 (DMD) DLP4620S-Q1 适用于内部显示应用的汽车类 0.46 英寸 DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP5530-Q1 适用于内部显示应用的 DLP® 汽车 0.55" 数字微镜器件 (DMD) DLP5530S-Q1 符合汽车功能安全标准的 DLP® 0.55 英寸数字微镜器件 (DMD) DLP5532-Q1 适用于内部显示和透明窗口显示的汽车类 0.55 英寸 DLP® 数字微镜器件 DLP5534-Q1 DLP® 汽车类 0.55 英寸 405nm 数字微镜器件 (DMD) DLPC120-Q1 适用于 DLP3030-Q1 芯片组的汽车类 DLP® 数字微镜器件控制器 DLPC230S-Q1 适用于 DLP553x-Q1 芯片组、符合汽车功能安全标准的 DLP® DMD 控制器
近红外产品 (> 700 nm)
DLP650LNIR DLP 0.65 NIR WXGA S450 DMD
多通道 IC (PMIC)
DLPA1000 用于 DLP2000 (0.2 nHD) DMD 的 PMIC/LED 驱动器
硬件开发
评估板
DLP-7970ABP TRF7970A NFC 收发器 BoosterPack™ 插件模块 DLP-RF430BP RF430CL330H NFC T4BT 平台·BoosterPack DLP2021AM263Q1EVM DLP2021-Q1 用于汽车投影、采用 AM263x-Q1 MCU 的数字微镜器件评估模块 DLP2021LEQ1EVM 适用于 DLP2021-Q1 动态地面投影仪的评估模块 DLP3010EVM-LC DLP® 3010 光控制评估模块 DLP3021LEQ1EVM DLP3021-Q1 动态地面投影仪评估模块 DLP3030Q1EVM DLP3030-Q1 电子评估模块 DLP4620SQ1EVM DLP4620-Q1 评估模块 DLP4621Q1EVM DLP4621-Q1 评估模块 DLP470NEEVM DLP470 0.47 英寸 1080p 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLP470TEEVM DLP470TEEVM 4k UHD 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLP4710EVM-LC DLP® 4710 光控制评估模块 DLP471TEEVM DLP471TE 4K UHD 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLP480REEVM DLP480REEVM WUXGA 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLP550HEEVM DLP550HEEVM SVGA 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLP550JEEVM DLP550 0.55 英寸 XGA 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLP5530Q1EVM DLP5530Q1EVM DLP5531Q1EVM DLP 汽车高分辨率前照灯电子产品评估模块 DLP5534Q1EVM 采用 DLP5534-Q1 0.55 英寸 405nm DMD 的 EVM(仅限电子产品) DLP650LEEVM DLP650LEEVM WXGA 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLP650NEEVM DLP650NEEVM 1080p 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLP650TEEVM DLP650TE 4K UHD 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLP660TEEVM DLP660TEEVM 4k UHD 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLP670REEVM DLP670REEVM WUXGA 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLP780NEEVM DLP780NEEVM 1080p 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLP780TEEVM DLP780TEEVM 4k UHD 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLP800REEVM DLP800REEVM WUXGA 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLPC4420AEVM DLPC4420 Altera FPGA 双控制器配置评估模块 DLPC4430EVM DLPC4430EVM 单控制器配置评估模块 DLPC7540EVM DLPC7540 高分辨率显示控制器评估模块 DLPDLCR160CPEVM DLP160CP DLP® LightCrafter™ Display 0.16 nHD 评估模块 DLPDLCR2000EVM DLP® LightCrafter™ Display 2000 评估模块 DLPDLCR230NPEVM DLP® LightCrafter™ Display 230NP 评估模块 DLPDLCR3010EVM-G2 DLP LightCrafter Display 3010EVM-G2 DLPDLCR3310EVM 适用于 DLPDLCR3310 DLP® LightCrafter™ 显示屏的评估模块 DLPDLCR470TEVM DLPDLCR470TEVM DLPDLCR4710EVM-G2 全高清 DLP4710 芯片组评估模块 DLPDLCR471TPEVM DLP® LightCrafter™ Display 471TP 评估模块 DLPDLCR660TEVM DLP660TE 4K UHD DMD 评估模块 DLPLCR4500EVM DLP® LightCrafter™ 4500 DLPLCR50XEVM DLP® 0.50 英寸、2048x1200 阵列、S410 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLPLCR55EVM DLP5500 0.55 英寸 1024x768 S450 DLP® 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLPLCR65EVM DLP® 0.65 英寸、1080p、S600 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLPLCR65FLQEVM DLP6500FLQ 0.65 英寸 1080p Type-A DLP® 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLPLCR65NEVM DLP650LNIR DMD 评估模块 DLPLCR67EVM DLP® 0.67 英寸、2716x1600 阵列、S610 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLPLCR70EVM DLP7000 DMD 评估板 DLPLCR70UVEVM DLP7000UV DMD 评估板 DLPLCR90EVM DLP® 0.90 英寸、WQXGA、Type A 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLPLCR90XEVM DLP9000X 0.9 英寸高速 WQXGA Type-A DLP® DMD 评估模块 DLPLCR90XUVEVM DLP9000XUV 0.9 英寸高速 WQXGA UV Type-A DLP® DMD 评估模块 DLPLCR95EVM DLP9500 DMD 评估板 DLPLCR95UVEVM DLP9500UV DMD 评估板 DLPLCR99EVM 0.99 英寸 4K Type-A DLP® 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLPLCRC410EVM DLPLCRC410 评估模块 DLPLCRC900DEVM DLP® LightCrafter™ 双路 DLPC900 评估模块 DLPLCRC900EVM DLP® LightCrafter™ 单 DLPC900 评估模块 DLPLCRC910EVM DLPC910 DLP® LightCrafter™ 控制器评估模块 DLPLCRC964EVM DLPC964 DLP® LightCrafter™ 评估模块 DLPLCRDC4422EVM DLPC4422 双控制器配置评估模块 DLPM2000EVM DLP2000 光学引擎评估模块 DLPNIRNANOEVM 面向便携式化学分析应用的蓝牙连接型 DLP 超级移动 NIR 光谱仪 DLPNIRSCANEVM DLP® NIRscan™ 评估模块
开发套件
DLP1PICOKIT DLP Pico 投影仪开发套件
光学模块
DLP3030PGUQ1EVM DLP3030-Q1 图片生成单元 (PGU) 评估模块 DLP5530PGUQ1EVM DLP5530PGUQ1EVM DLP5530PROJQ1EVM DLP5530PROJQ1EVM DLP5530PROJTGQ1EVM DLP5530PROJTGQ1EVM DLP5531LEQ1EVM DLP5531LEQ1EVM DLP5534PROJQ1EVM DLP5534-Q1 Projector Evaluation Module
开始使用 下载选项
DMD 安装设计

DLPR067 Series 244 DMD Mounting and Electrical Interconnect Information

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
光谱分析和光纤网络产品
DLP2010NIR DLP® 0.2 WVGA NIR DMD
≤ 0.47 英寸阵列 pico 产品
DLP2010 0.20 英寸 WVGA DLP® 数字微镜器件 (DMD)
可见光产品(420nm 至 700nm)
DLP2010LC DLP® 0.2 英寸 WVGA 数字微镜器件 (DMD)
光学设计

DLPR019 Example DLP2010 (.2 WVGA TRP) Optical Reference Design

Optical design files include reference designs and guidelines for the DLP2010
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
≤ 0.47 英寸阵列 pico 产品
DLP2010 0.20 英寸 WVGA DLP® 数字微镜器件 (DMD)
光学设计

DLPR102 DLP® Pico™ Products Ultra-Compact Optical Reference Design

Optical design files include reference designs and guidelines for Ultra-Compact Pico Products
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
≤ 0.47 英寸阵列 pico 产品
DLP160AP 0.16 英寸 QnHD DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP160CP 0.16 英寸 nHD DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP2010 0.20 英寸 WVGA DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP230GP 0.23 英寸 qHD DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP230KP 0.23 英寸 HD DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP230NP 0.23 英寸 1080p DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP3310 0.33 英寸 1080p DLP® 数字微镜器件 (DMD)
参考设计

TIDA-00722 — 适用于 TI DLP® Pico™ 投影仪且采用 MSP430 的实时颜色管理参考设计

该参考设计支持 TI DLP® Pico™ 投影显示系统的实时颜色管理。该参考设计针对采用 TI DLP® Pico™ 技术显示器(使用 LED)的产品支持现场自动颜色校正。利用自动颜色校正,可以在 LED 的亮度特征随时间和温度改变时对其电流进行校准。自动白点校正包括所有颜色的色温和色貌。
DLP Pico 显示的实现包括 MSP430 MCU 和 RGB 颜色传感器(在光学引擎内)。 

主要优势:

  • 使用颜色传感器进行实时自动白点校正
  • 监控颜色点 LED 照明器
  • 监控 LED 效率
  • 使用数字颜色传感器消除模拟干扰
  • 在运行时调节套色
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00325 — 使用 DLP® 技术的超级移动,超低功耗显示屏参考设计

此参考设计配备了 TI 的 DLP2010 (.2 WVGA) DMD 芯片组,旨在以嵌入到系统(例如智能手机、平板电脑等)中的形式或作为独立附件模块来实现超低功耗和超移动显示应用。该芯片组用于包含 DLP2010 ( .2 WVGA) DMD、DPC3435 显示控制和 DLPA2005 PMIC/LED 驱动器的设计中。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
DLP-S244 (FQJ) 40 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频