CC1200
- RF 性能和模拟特性:
- 高性能、单芯片收发器
- 出色的接收器灵敏度:
- 1.2kbps 时为 -123dBm
- 50kbps 时为 -109dBm
- 阻断性能:10MHz 时为 86dB
- 邻道选择性:12.5kHz 偏移时高达 60dB
- 极低相位噪声:10kHz 偏移 (169 MHz) 时为
-114dBc/Hz
- 出色的接收器灵敏度:
- 步长为 0.4dB,高达 +16dBm 的可编程输出功率
- 自动输出功率斜升
- 所支持的调制格式:
2 - 频移键控 (FSK),2 - 高斯频移监控 (GFSK),4-FSK,4-GFSK,最小频移键控 (MSK),开关键控 (OOK) - 发送和接收时支持高达 1.25Mbps 的数据速率
- 高性能、单芯片收发器
- 低流耗:
- 针对自动低功率接收轮询的增强型无线电唤醒 (eWOR) 功能
- 断电:0.12μA(eWOR 定时器激活时为 0.5μA)
- RX:在 RX 嗅探模式中为 0.5mA
- RX:在低功耗模式中,峰值电流为 19mA
- RX:在高性能模式中,峰值电流为 23mA
- TX: +14dBm 时为 46mA
- 其他:
- 数据先入先出 (FIFO):独立的 128 字节 RX 和 TX
- 支持与 CC1190 器件无缝集成以实现范围扩展,从而使 RX 灵敏度提升 3dB 并且实现高达 +27dBm 的 TX 输出功率
- 数字特性:
- 波形监视:针对经改进同步检测性能的高级数字信号处理
- 安全性:硬件 AES128 加速器
- 数据先入先出 (FIFO):独立的 128 字节 RX 和 TX
- 包括针对天线多样性支持的功能
- 支持重传
- 支持接收到的数据包自动确认
- 针对载波监听 (LBT) 系统的自动空闲信道评估 (CCA)
- 增加范围和提高稳定耐用性的内置编码增益支持
- 数字接收信号强度指示 (RSSI) 测量
- 用于实现更少占用带宽的经改进 OOK 整形,从而在满足规定要求的同时实现更高的输出功率
- 针对 802.15.4g 的专用数据包处理:
- 循环冗余校验 (CRC) 16/32
- 前向纠错 (FEC),双同步检测(FEC 和无 FEC 数据包)
- 数据白化
- 总体说明:
- 符合 RoHS 标准的 5mm × 5mm 无脚四方扁平无引线 (QFN) 32 引脚封装 (RHB)
- 与 CC1120 器件引脚兼容
- 法规 - 适用于符合下列标准的系统
- 欧洲: ETSI EN 300 220,EN 54-25
- 美国: FCC CFR47 部分 15,FCC CFR47 部分 90
- 日本: ARIB STD-T30,T67,T108
应用
- 数据速率高达 1250kbps 的低功耗高性能无线系统
- ISM/SRD 频带:169、433、868、915 和
920MHz - 有可能支持额外的频率频带:137 至 158.3MHz,205 至 237.5MHz,以及 274 至 316.6MHz
- 智能仪表计量(自动计量读取 (AMR) / 自动计量基础设施 (AMI))
- 家庭和楼宇自动化
- 无线警报和安全系统
- 工业用监控和控制
- 无线医疗应用
- 无线传感器网络和有源射频识别 (RFID)
- IEEE 802.15.4g 应用
- 无线仪表总线 (M-bus),全部模式
All trademarks are the property of their respective owners.
CC1200 器件是一款全集成单芯片射频收发器,此器件设计用于在成本有效无线系统中实现极低功耗和低压运行的高性能。 所有滤波器都已集成,因此无需昂贵的外部表面声波 (SAW) 和中频 (IF) 滤波器。 该器件主要用于 ISM(工业、科学和医疗)以及处于 164-190MHz,410-475MHz 和 820-950MHz 的 SRD(短程设备)频带。
CC1200 器件提供广泛硬件支持,以实现数据包处理、数据缓冲、突发传输、空闲信道评估、链路质量指示和无线电唤醒。 CC1200 器件的主要运行参数可由 SPI 接口控制。 在典型系统中,CC1200 器件将与一个微控制器和极少的外部无源组件配合使用。
CC1200 和 CC1120 器件都是高性能收发器系列产品。 CC1120 器件多针对窄带应用进行了优化,而 CC1200 器件则针对宽带应用进行了优化,但是它也能够有效涵盖低至 12.5kHz 信道的窄带应用。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相似
技术文档
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
SMARTRFTRXEBK — SmartRF 收发器评估板
SmartRF 收发器评估板 (TrxEB) 旨在与德州仪器 (TI) 的低功耗射频收发器搭配使用,从而开展评估、性能测试和软件开发。
支持以下收发器评估模块:
- CC1101EM*
- CC11xLEM*
- CC112xEM*
- CC1175EM*
- CC1200EM*
- CC2500EM
- CC2520EM
(*) 同时支持所有频率变化以及与 CC1190 的组合
此类评估模块可在 TI 商店中作为 EMK(评估模块套件)单独进行购买。
SmartRF TrxEB 有何用途?
- 在 MSP430F5438A MCU 上开发无线电协议。请参阅相关收发器网页上的代码示例。
- 通过 SmartRF Studio 来评估收发器的性能。
- 将通过 (...)
RDCR-3P-RADIO-MOD — Radiocrafts Embedded radio modules
CC1200EMK-420-470 — CC1200 评估模块套件 420-470 MHz
The CC1200 Evaluation Module Kit for 420-470 MHz can be used in conjunction with the CC1200 Development Kit to evaluate the operation of the CC1200 in the mentioned frequency range. The CC1200DK is required for operation and needs to be ordered separately.
This CC1200 Evaluation Module Kit for (...)
CC1200EMK-868-930 — CC1200 评估模块套件 868-930MHz
The CC1200 Evaluation Module Kit for 868-930 MHz can be used in conjunction with the CC1200 Development Kit to evaluate the operation of the CC1200 in the mentioned frequency range. The CC1200DK is required for operation and needs to be ordered separately.
CC-DEBUGGER — 用于射频片上系统的调试器和编程器
CC 调试器是用于 TI 低功耗射频片上系统的小型编程器和调试器。它可以与用于 8051(7.51A 或更高版本)的 IAR 嵌入式工作平台一起使用以进行调试,并可与 SmartRF 闪存编程器一起使用以进行闪存编程。CC 调试器还可用于控制 SmartRF Studio 中的所选器件。
CC1200DK — CC1200 开发套件
The CC1200 development kit provides a complete platform for hardware performance testing and software development for TI's sub-1 GHz CC1200 device. The development kit comes pre-programmed with a packet error rate test for easy out-of-the-box evaluation of the RF performance of the device. RF range (...)
BOOST-CCEMADAPTER — EM 适配器 BoosterPack
This BoosterPack kit contains one "EM Adapter BoosterPack". The purpose of the EM adapter board is to provide an-easy-to-use bridge between any of the TI MCU LaunchPads and the wide variety of TI RF evaluation modules (EM), for instance the CCxxxx Low-Power RF evaluation modules. No specific (...)
RF-RANGE-ESTIMATOR — RF Range Estimator
支持的产品和硬件
产品
低功耗 2.4GHz 产品
Sub-1GHz 无线 MCU
Sub-1GHz 收发器
汽车类无线连接产品
硬件开发
评估板
软件
计算工具
SWRC219 — TrxEB RF PER Test Software
支持的产品和硬件
产品
Sub-1GHz 收发器
硬件开发
开发套件
SMARTRF-STUDIO-7 — SmartRF Studio
SmartRF™ Studio is a Windows application that helps designers of RF systems to easily evaluate the radio at an early stage in the design process for all TI CC1xxx and CC2xxx low-power RF devices. It simplifies generation of the configuration register values and commands, as well as practical (...)
支持的产品和硬件
产品
MSP430 微控制器
低功耗 2.4GHz 产品
Sub-1GHz 无线 MCU
Sub-1GHz 收发器
其他无线产品
汽车类无线连接产品
硬件开发
开发套件
评估板
接口适配器
子卡
3P-WIRELESS-MODULES — 第三方无线模块搜索工具
SIMPLELINK-SUB1GHZ-DESIGN-REVIEWS — SimpleLink™ CC1xxx 器件的硬件设计审查
- 第 1 步:申请审查前,需查看相应产品页面上的技术文档和设计与开发资源(请参阅下面 CC1xxx 产品页面的链接)。
- 第 2 步:填写申请表,开始审查流程。TI 专家将通过您提供的电子邮件地址直接与您联系,为您提供后续步骤。
在 SimpleLink 硬件设计审查流程中,您可与主题专家一对一沟通,专家会帮您审查设计并提供重要反馈。申请审查前,需查看相应产品页面上的技术文档和设计与开发资源。了解产品页面上的资源后,您可能无需申请设计审查。
申请审查低于 1GHz 硬件设计前,应在我们的 E2E 中文论坛上提交一般设计问题。
(...)
TIDC-WMBUS-868MHZ — 用于智能计量仪表和热量分配表的 ETSI Cat2 具有接收器功能的 wM-Bus 868 MHz RF 子系统
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
VQFN (RHB) | 32 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。