用于射频片上系统的调试器和编程器
CC-DEBUGGER
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

CC-DEBUGGER:
Debugger and Programmer for RF System-on-Chips

$49.00(USD)


价格可能会不同



ACTIVE
主要文档
Download - PDF Icon

描述

查看   查看 CC 调试器

CC 调试器是用于 TI 低功耗射频片上系统的小型编程器和调试器。它可以与用于 8051(7.51A 或更高版本)的 IAR 嵌入式工作平台一起使用以进行调试,并可与 SmartRF 闪存编程器一起使用以进行闪存编程。CC 调试器还可用于控制 SmartRF Studio 中的所选器件。

特性

箱中包含:

  • CC 调试器
  • 微型 USB 电缆
  • 具有 2x5 2.54mm 连接器的 10 引脚扁平电缆
  • 具有 2x5 1.27mm 连接器的 10 引脚扁平电缆
  • 转换器电路板 2.54mm-1.27mm 连接器
  • 文档

兼容性问题

CC 调试器支持所有射频片上系统,但以下器件除外:

  • CC1010
  • CC430(它使用 MSP-FET430UIF)

CC 调试器可以与 7.51A 或更高版本的 IAR EW8051 配合使用。

技术文档
应用手册 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 887 2011年 5月 11日
用户指南 (3)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 1864 2019年 8月 16日
PDF 852 2014年 4月 17日
PDF 398 2012年 2月 23日
更多文献资料 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 63 2019年 8月 13日
相关产品

软件 (1)


开发工具 (3)

名称 器件型号 工具类型
SmartRF Studio Download  SMARTRFTM-STUDIO  计算工具 
SmartRF 协议软件包监听器  PACKET-SNIFFER  计算工具 
SmartRF 闪存编程器  FLASH-PROGRAMMER  闪存编程工具 

设计套件与评估模块  ( 1 )

名称 器件型号 工具类型
CC2510/CC2511 Development Kit  CC2510-CC2511DK  开发套件 

TI 器件 (17)

器件型号 名称 产品系列
CC1110-CC1111  低于 1GHz、具有 MCU 和高达 32kB 闪存的片上系统  SimpleLink 解决方案 
CC2430  用于 2.4GHz IEEE 802.15.4/ZigBee™ 的片上系统解决方案  无线连接 
CC2431  用于 ZigBee/IEEE 802.15.4 无线传感器网络的片上系统 (SoC) 解决方案  无线连接 
CC2510  2.4GHz 无线电收发器、8051 MCU 和 16KB 或 32KB 存储器  无线连接 
CC2511  2.4GHz 无线电收发器、8051 MCU、16KB 或 32KB 闪存和全速 USB 接口  无线连接 
CC2530  用于 2.4 GHz IEEE 802.15.4 / RF4CE / ZigBee 的第二代片上系统解决方案  SimpleLink 解决方案 
CC2530-RF4CE  用于 2.4GHz IEEE 802.15.4/RF4CE/ZigBee 的第二代片上系统解决方案  SimpleLink 解决方案 
CC2531  用于 IEEE 802.15.4 和 ZigBee 应用的片上系统解决方案  SimpleLink 解决方案 
CC2531-RF4CE  用于 2.4GHz IEEE 802.15.4/RF4CE/ZigBee 的第二代片上系统解决方案  SimpleLink 解决方案 
CC2533  用于 2.4GHz IEEE 802.15.4 和 ZigBee 应用的真正的片上系统解决方案  无线连接 
CC2540  具有 USB 的 SimpleLink 蓝牙智能无线 MCU  SimpleLink 解决方案 
CC2540T  SimpleLink CC2540T 2.4GHz 蓝牙低能耗无线 MCU  SimpleLink 解决方案 
CC2541  SimpleLink Bluetooth Smart 和专利无线 MCU  SimpleLink 解决方案 
CC2541-Q1  2.4GHz Bluetooth® 低耗能和专利片上系统  SimpleLink 解决方案 
CC2543  2.4GHz 射频超值系列 SoC,具有 32kB 闪存、16 GPIO、I2C、SPI 和 UART  无线连接 
CC2544  2.4GHz 射频超值系列 SoC,具有 32kB 闪存、USB、SPI 和 UART  无线连接 
CC2545  2.4GHz 射频超值系列 SoC,具有 32kB 闪存、31 GPIO、I2C、SPI 和 UART  无线连接 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章