CC110L
- 射频性能
- 最高达 +12dBm 的可编程输出功率
- 0.6kbps 时,接收灵敏度低至 −116dBm
- 可编程数据速率:0.6kbps 至 600kbps
- 频段:300-348MHz、387-464MHz
和 779-928MHz - 支持 2-FSK、4-FSK、GFSK、MSK 和 OOK
- 数字 特性
- 灵活支持面向数据包的系统
- 针对同步字插入、灵活数据包长度和自动 CRC 校验的片上支持
- 低功耗 特性
- 200nA 休眠模式电流消耗
- 快速启动时间:仅需 240µs 即可从休眠模式进入 RX 或 TX 模式
- 64 字节 RX 和 TX FIFO
- 使用 CC1190 扩展范围
- CC1190 是适用于 850-950MHz 的范围扩展器,
堪称提升 CC110L 射频性能的理想之选 - 高灵敏度
- 1.2kBaud、868MHz、1% 误包率条件下为 -118dBm
- 1.2kBaud、915MHz、1% 误包率条件下为 -120dBm
- 频率为 868MHz 时,输出功率 +20dBm
- 频率为 915MHz 时,输出功率 +26dBm
- CC1190 是适用于 850-950MHz 的范围扩展器,
- 常规说明
- 外部组件更少;完全片上频率合成器,无需外部滤波器或射频开关
- 绿色环保封装:符合 RoHS 要求,无锑无溴
- 尺寸小(QLP 4mm x 4mm 封装,20 个引脚)
- 适用于需要满足 EN 300 220(欧洲)和 FCC CFR 第 15 部分(美国)标准的系统
- 支持异步和同步串行传输模式,向后兼容现有无线电通信协议
CC110L 是一款成本优化型低于 1GHz 的射频收发器,适用于 300-348MHz、387-464MHz 和 779-928MHz 频段。电路基于热门的 CC1101 射频收发器,射频性能特性与之完全相同。将两个 CC110L 收发器配合使用可实现低成本双向射频链路。
射频收发器集成了高度可配置的基带调制解调器。调制解调器支持各种调制格式,具有高达 600kbps 的可配置数据速率。
CC110L 针对数据包处理、数据缓冲和脉冲传输提供广泛的硬件支持。
可以通过串行外设接口 (SPI) 对 CC110L 的主要操作参数和 64 位接收和发送 FIFO 进行控制。在典型系统中,CC110L 将与微控制器以及一些其他无源组件配合使用。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | CC110L 超值系列收发器 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2017年 12月 31日 |
* | 勘误表 | CC110L Errata Notes | 2011年 5月 26日 | |||
选择指南 | Leitfaden zur Auswahl drahtloser Kommunikationstechnologie (Rev. B) | 2022年 3月 7日 | ||||
选择指南 | 无线连接技术选择指南 (Rev. B) | 英语版 (Rev.B) | 2022年 3月 7日 | |||
选择指南 | 無線連線技術選擇指南 (Rev. B) | 2022年 3月 7日 | ||||
选择指南 | 무선 연결 기술 선택 가이드 (Rev. B) | 2022年 3月 7日 | ||||
应用手册 | Debugging Communication Range (Rev. A) | PDF | HTML | 2019年 5月 23日 | |||
白皮书 | Migrating your proprietary solution to the SimpleLink™ WMCU | 2018年 11月 7日 | ||||
应用手册 | CC-Antenna-DK2 and Antenna Measurements Summary (Rev. A) | 2017年 10月 2日 | ||||
应用手册 | CC112x-CC1190 Boost Software Examples | 2015年 10月 19日 | ||||
应用手册 | TI LPRF EASYMODE | 2014年 12月 12日 | ||||
应用手册 | Antenna Diversity | 2014年 10月 23日 | ||||
应用手册 | DN038 -- Miniature Helical PCB Antenna for 868 MHz or 915/920 MHz | 2012年 11月 27日 | ||||
更多文献资料 | CC110L BoosterPack Quick Start Guide (Rev. B) | 2011年 12月 19日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
SMARTRFTRXEBK — SmartRF 收发器评估板
SmartRF 收发器评估板 (TrxEB) 旨在与德州仪器 (TI) 的低功耗射频收发器搭配使用,从而开展评估、性能测试和软件开发。
支持以下收发器评估模块:
- CC1101EM*
- CC11xLEM*
- CC112xEM*
- CC1175EM*
- CC1200EM*
- CC2500EM
- CC2520EM
(*) 同时支持所有频率变化以及与 CC1190 的组合
此类评估模块可在 TI 商店中作为 EMK(评估模块套件)单独进行购买。
SmartRF TrxEB 有何用途?
- 在 MSP430F5438A MCU 上开发无线电协议。请参阅相关收发器网页上的代码示例。
- 通过 SmartRF Studio 来评估收发器的性能。
- 将通过 (...)
CC-DEBUGGER — 用于射频片上系统的调试器和编程器
CC 调试器是用于 TI 低功耗射频片上系统的小型编程器和调试器。它可以与用于 8051(7.51A 或更高版本)的 IAR 嵌入式工作平台一起使用以进行调试,并可与 SmartRF 闪存编程器一起使用以进行闪存编程。CC 调试器还可用于控制 SmartRF Studio 中的所选器件。
BOOST-CCEMADAPTER — EM 适配器 BoosterPack
This BoosterPack kit contains one "EM Adapter BoosterPack". The purpose of the EM adapter board is to provide an-easy-to-use bridge between any of the TI MCU LaunchPads and the wide variety of TI RF evaluation modules (EM), for instance the CCxxxx Low-Power RF evaluation modules. No specific (...)
PACKET-SNIFFER — SmartRF™ Packet Sniffer 2.18.1
The SmartRF Packet Sniffer is a PC software application that can display and store radio packets captured by a listening RF device. The capture device is connected to the PC via USB. Various RF protocols are supported. The Packet Sniffer filters and decodes packets and displays them in a convenient (...)
支持的产品和硬件
产品
低功耗 2.4GHz 产品
Sub-1GHz 无线 MCU
Sub-1GHz 收发器
其他无线产品
汽车类无线连接产品
硬件开发
评估板
开发套件
软件
软件编程工具
计算工具
驱动程序或库
RF-RANGE-ESTIMATOR — RF Range Estimator
支持的产品和硬件
产品
低功耗 2.4GHz 产品
Sub-1GHz 无线 MCU
Sub-1GHz 收发器
汽车类无线连接产品
硬件开发
评估板
软件
计算工具
SWRC219 — TrxEB RF PER Test Software
支持的产品和硬件
产品
Sub-1GHz 收发器
硬件开发
开发套件
SMARTRF-STUDIO-7 — SmartRF Studio
SmartRF™ Studio is a Windows application that helps designers of RF systems to easily evaluate the radio at an early stage in the design process for all TI CC1xxx and CC2xxx low-power RF devices. It simplifies generation of the configuration register values and commands, as well as practical (...)
支持的产品和硬件
产品
MSP430 微控制器
低功耗 2.4GHz 产品
Sub-1GHz 无线 MCU
Sub-1GHz 收发器
其他无线产品
汽车类无线连接产品
硬件开发
开发套件
评估板
3P-WIRELESS-MODULES — 第三方无线模块搜索工具
SIMPLELINK-SUB1GHZ-DESIGN-REVIEWS — SimpleLink™ CC1xxx 器件的硬件设计审查
- 第 1 步:申请审查前,需查看相应产品页面上的技术文档和设计与开发资源(请参阅下面 CC1xxx 产品页面的链接)。
- 第 2 步:填写申请表,开始审查流程。TI 专家将通过您提供的电子邮件地址直接与您联系,为您提供后续步骤。
在 SimpleLink 硬件设计审查流程中,您可与主题专家一对一沟通,专家会帮您审查设计并提供重要反馈。申请审查前,需查看相应产品页面上的技术文档和设计与开发资源。了解产品页面上的资源后,您可能无需申请设计审查。
申请审查低于 1GHz 硬件设计前,应在我们的 E2E 中文论坛上提交一般设计问题。
(...)
TIDM-LPBP-WIRELESSNODE — 低功耗(低于 1GHz)无线收发器
TIDM-LPBP-EMADAPTER — 评估模块 (EM) 适配器
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
VQFN (RGP) | 20 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。