TIDM-LPBP-WIRELESSNODE

低功耗(低于 1GHz)无线收发器

TIDM-LPBP-WIRELESSNODE

设计文件

概述

低功耗低于 1 GHz 无线收发器参考设计可实现低成本双向射频链接(使用两个收发器时)。具有集成天线的板载 Anaren Integrated Radio (AIR) A110LR09A 无线电模块可在欧洲 868-870MHz 和美国 902-928MHz ISM 频段中工作。随附的软件应用程序 AIR BoosterStack 展示了示例传感器网络以及网络状态报告。此类通信允许在使用短距离器件/通信的工业、科研和医疗领域进行开发。

特性
  • 可在欧洲 868-870MHz 和美国 902-928MHz ISM 频段中工作
  • 符合 ETSI 并获得 FCC/IC 认证;符合 ROHS 和 REACH
  • AIR BoosterStack 软件支持星形网络拓扑(一个中心节点;四个传感器节点)
  • 低功耗温度传感器应用
  • 图形用户界面提供网络控制并显示关键无线电参数
  • 启动时恢复节点 ID、操作状态和无线电设置
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDR760.PDF (52 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR761.PDF (75 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC476.ZIP (133 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDR762.ZIP (150 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

MSP430 微控制器

MSP430F1612具有 55KB 闪存、5KB SRAM、12 位 ADC、双通道 12 位 DAC、比较器、DMA 和 I2C/SPI/UART 的 8MHz MCU

数据表: PDF
MSP430 微控制器

MSP430G2452具有 8KB 闪存、256B SRAM、10 位 ADC、比较器、计时器、SPI/I2C 的 16MHz MCU

数据表: PDF
Sub-1GHz 收发器

CC110L超值系列低于 1GHz 无线收发器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS773具有复位延迟功能的 250mA、10V、低压降稳压器

数据表: PDF

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
用户指南 MSP-EXP430G2 LaunchPad Development Kit User's Guide (Rev. G) PDF | HTML 2016年 3月 18日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频