产品详情

Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer Number of series cells Single Cell Communication interface I2C Battery capacity (min) (mAh) 100 Battery capacity (max) (mAh) 8000 Implementation System External capacity indication None Features Impedance Track™ algorithm Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer Number of series cells Single Cell Communication interface I2C Battery capacity (min) (mAh) 100 Battery capacity (max) (mAh) 8000 Implementation System External capacity indication None Features Impedance Track™ algorithm Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
DSBGA (YZF) 9 3.0625 mm² 1.75 x 1.75
  • 单节锂离子电池电量监测计
    • 驻留在系统主板上
    • 支持嵌入式或可拆除电池
    • 由具有集成 LDO 的电池直接供电
    • 支持低值外部感应电阻器 (10mΩ)
  • 负载低于 10mA 时的超低 9µA 工作电流,负载阈值由 睡眠电流 设置。
  • 基于获得专利的 Impedance Track™ 技术的电池电量监测
    • 为 4.2V、4.35V 和 4.4V 电池提供三种可选的预编程配置文件
    • 借助平滑滤波器报告剩余电量和荷电状态 (SOC)
    • 针对电池老化、自放电、温度和速率变化自动调节
    • 估计电池健康状况(老化)
  • 微控制器外设接口支持:
    • 400kHz I 2C 串行接口
    • 可配置 SOC 中断或 电池低电量数字输出警告
    • 内部温度传感器或主机报告的温度或外部热敏电阻
  • 单节锂离子电池电量监测计
    • 驻留在系统主板上
    • 支持嵌入式或可拆除电池
    • 由具有集成 LDO 的电池直接供电
    • 支持低值外部感应电阻器 (10mΩ)
  • 负载低于 10mA 时的超低 9µA 工作电流,负载阈值由 睡眠电流 设置。
  • 基于获得专利的 Impedance Track™ 技术的电池电量监测
    • 为 4.2V、4.35V 和 4.4V 电池提供三种可选的预编程配置文件
    • 借助平滑滤波器报告剩余电量和荷电状态 (SOC)
    • 针对电池老化、自放电、温度和速率变化自动调节
    • 估计电池健康状况(老化)
  • 微控制器外设接口支持:
    • 400kHz I 2C 串行接口
    • 可配置 SOC 中断或 电池低电量数字输出警告
    • 内部温度传感器或主机报告的温度或外部热敏电阻

德州仪器 (TI) BQ27426 电池电量监测计是一款单节电池电量监测计,只需进行少量的用户配置和系统微控制器固件开发工作即可快速启动系统。

通过预编程三种化学配置文件,最大限度减少用户配置,并帮助客户管理项目中不同电池化学成分的库存。BQ27426 电池电量监测计在休眠模式下具有超低功耗,有助于延长电池运行时间。可配置中断有助于节省系统功耗,释放主机使其停止继续轮询。外部热敏电阻为精确温度感测提供支持。

BQ27426 电池电量监测计使用已获专利的 Impedance Track™ 算法来进行电量监测,并提供诸如剩余电量 (mAh)、充电状态 (%) 和电池电压 (mV) 等信息。

使用 BQ27426 电量监测计进行电池电量监测时,只需连接至可拆卸电池包或嵌入式电池电路的 PACK+ (P+) 和 PACK- (P-)。微型、9 球、1.62mm × 1.58mm、0.5mm 间距 NanoFree™ 芯片级封装 (DSBGA) 非常适合空间受限的应用。

德州仪器 (TI) BQ27426 电池电量监测计是一款单节电池电量监测计,只需进行少量的用户配置和系统微控制器固件开发工作即可快速启动系统。

通过预编程三种化学配置文件,最大限度减少用户配置,并帮助客户管理项目中不同电池化学成分的库存。BQ27426 电池电量监测计在休眠模式下具有超低功耗,有助于延长电池运行时间。可配置中断有助于节省系统功耗,释放主机使其停止继续轮询。外部热敏电阻为精确温度感测提供支持。

BQ27426 电池电量监测计使用已获专利的 Impedance Track™ 算法来进行电量监测,并提供诸如剩余电量 (mAh)、充电状态 (%) 和电池电压 (mV) 等信息。

使用 BQ27426 电量监测计进行电池电量监测时,只需连接至可拆卸电池包或嵌入式电池电路的 PACK+ (P+) 和 PACK- (P-)。微型、9 球、1.62mm × 1.58mm、0.5mm 间距 NanoFree™ 芯片级封装 (DSBGA) 非常适合空间受限的应用。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
BQ27427 正在供货 具有预编程化学成分和集成感应电阻器的单芯电池电量监测计 Low power consumption, internal sense resistor and battery state-of-health (aging) estimates  

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 14
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 BQ27426 系统侧 Impedance Track™ 电量监测计 数据表 (Rev. G) PDF | HTML 英语版 (Rev.G) PDF | HTML 2023年 5月 12日
* 用户指南 bq27426 Technical Reference Manual 2015年 12月 17日
应用手册 电池电量监测算法比较 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 12月 13日
应用手册 BQ27426 Gauging Design for Applications With 2 Serial Li-Ion Batteries (Rev. A) PDF | HTML 2022年 9月 23日
应用手册 避免智能手机应用 SOC 跳变的 TI 监测计方法 英语版 2022年 6月 10日
应用手册 Impedance Track Gauge Configuration For Dynamic Loads (EPOS) 2019年 9月 15日
应用手册 主机修改TI电量计参数的方法 2019年 6月 13日
技术文章 Get smart: How intelligent battery gauges improve battery life in continuous gluco PDF | HTML 2019年 4月 19日
应用手册 Simple Guide to Chemical ID Selection Tool (GPC) (Rev. A) 2018年 6月 5日
应用手册 The bq27426 Performace Under Dynamic Battery Voltage for Portable Audio Applicat 2017年 10月 9日
用户指南 Quick-Start Guide for bq27426 Fuel Gauge 2017年 7月 11日
技术文章 Achieving higher-accuracy battery fuel-gauge performance in ultra-low-power system PDF | HTML 2017年 5月 9日
应用手册 Gauge Communication 2017年 1月 12日
EVM 用户指南 bq27426EVM-738 EVM: Single-Cell Impedance Track Technology 2015年 11月 20日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

BQ27426EVM-738 — BQ27426 采用简单易用且重新编程的化学配置文件的 Impedance Track 电量监测计 EVM

BQ27426EVM-738 评估模块是用于 bq27426 的完整评估系统。该 EVM 包含一个带有外部传感电阻器的 bq27426 电路模块。使用此 EVM 时,需要配备用于电量监测计接口的 EV2300 或 EV2400 PC 接口板(可单独订购)、PC USB 电缆以及基于 Windows™ 的 PC 软件。该电路模块直接与电池组相连。使用 EV2300 或 EV2400 接口板和软件,用户可以:(1) 读取 bq27426 数据寄存器。(2) 对芯片组进行编程,以获得不同的配置。(3) 记录循环数据以便进一步评估。(4) 对 bq27426 (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
应用软件和框架

BQSTUDIO — Battery Management Studio (bqStudio) 软件

Battery Management Studio (bqStudio) 提供一整套稳健的工具来帮助您评估、配置、测试 TI 电池管理产品以及利用其进行设计或以其他方式对其加以利用。这包括提供对寄存器和数据内存的完全访问,其中包括支持实时查看、绘制和记录轻松连接以发送命令、控制低级通信和 I/O,以及自动和指导支持配置、校准、执行学习周期以及生成有用的文件以将器件投入生产。

bqStudio 不支持 bq20xxx 和 bq30xxx 等旧产品。可从相应的产品页面下载特定的评估软件。您为 bqStudio 下载的最新化学物质更新程序也需要更新版 bqStudio。
驱动程序或库

BQ27XXXSW-LINUX — 用于 BQ27XXX 的 Linux 驱动程序

The Linux driver supports the BQ27x series of Battery Fuel Gauges. The Linux driver supports communication through the I2C/HDQ bus and interfaces with the power supply sub-system to monitor battery properties.

 

Linux Mainline Status

Available in Linux Main line: Yes
Available through git.ti.com: N/A

(...)

支持软件

BQEVSW-MKST-UPDATE Software Update to enable BQEVSW to use MKST-3P-ALT-EV2300

BQ-BATTERY-PROGRAMMER-SW software development kit (SDK) is a collection of robust software command line tools that assist with the process of programming, testing, or assembling packs that use TI Battery management products. The executables in this software work with the MKST-3P-ALT-EV2300 MKS (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
电池电量监测
BQ2083-V1P3 符合 SBS 标准的电量监测计,可与 bq29311 一起使用 BQ20Z40 具有 Impedance Track 技术的符合 SBS 的电量监测计,适用于与 BQ29330 共同使用 BQ20Z40-R1 采用 Impedance Track™ 技术且符合 SBS 1.1 标准的电量监测计 BQ20Z70-V150 采用 Impedance Track™ 技术且符合 SBS 1.1 标准的电量监测计 BQ20Z70-V160 采用 Impedance Track™ 技术且符合 SBS 1.1 标准的电量监测计,可与 bq29330 一起使用 BQ20Z80 采用 Impedance Track™ 技术且符合 SBS 1.1 标准的电量监测计,可与 bq29312 一起使用 BQ20Z80-V102 采用 Impedance Track™ 技术且符合 SBS 1.1 标准的电量监测计 BQ20Z80-V110 采用 Impedance Track™ 技术且符合 SBS 1.1 标准的电量监测计,固件版本为 v1.10 BQ20Z80A-V110 采用 Impedance Track™ 技术且符合 SBS 1.1 标准的电量监测计,可与 bq29312A 一起使用 BQ27411-G1 电池组侧 Impedance Track™ 电量监测计 | 电池电量监测计 BQ27421-G1 具有集成检测电阻的 System-Side(tm) 电量监测计 | 电池电量监测计 BQ27425-G1 具有直接电池连接功能的系统侧 Impedance Track™ 电量监测计 | 电池电量监测计 BQ27425-G2A 适用于钴酸锂电池的系统侧 Impedance Track™ 电量监测计 BQ27425-G2B 适用于锰酸锂电池的系统侧 Impedance Track™ 电量监测计 BQ27426 带有预编程化学成分的单节电池系统侧电池电量监测计 BQ27427 具有预编程化学成分和集成感应电阻器的单芯电池电量监测计 BQ27441-G1 系统侧 Impedance Track™ 电池电量监测计 BQ27505-J2 系统侧 Impedance Track™ 电量监测计,固件版本为 v2.15 BQ27505-J3 系统侧 Impedance Track™ 电量监测计,固件版本为 v2.20 BQ27505-J4 系统侧 Impedance Track™ 电量监测计,固件版本为 v2.24 BQ27505-J5 系统侧 Impedance Track™ 电量监测计,固件版本为 v2.29 BQ27520-G4 具有集成 LDO 的系统侧 Impedance Track™ 电量监测计 BQ27530-G1 具有直接电池连接功能的系统侧 Impedance Track 电量监测计 BQ27531-G1 适用于 bq2419x 充电器控制器的电池管理单元 Impedance Track™ 电量监测计 BQ27532-G1 适用于 bq2425x 充电器的电池管理单元 Impedance Track™ 电量监测计 BQ27545-G1 单节电池、电池组侧、Impedance Track™ 电量监测计 BQ27546-G1 采用 DSBGA 封装的单节电池 Impedance Track™ 电池组侧电量监测计 BQ27621-G1 具有动态电压相关性的系统侧电量监测计,电池电量监测计 BQ27741-G1 带集成保护器的电池组侧 Impedance Track™(tm) 电量监测计 BQ27742-G1 具有集成保护功能的单节锂离子电池电量监测计 | 电池电量监测计 BQ3050 符合 SBS 1.1 标准的 2 至 4 节电池电量监测计,提供保护功能 BQ3055 2 节、3 节和 4 节串联锂离子电池组管理器 BQ3060 符合 SBS 1.1 标准的电量监测计和保护器 BQ30Z554-R1 2 节、3 节和 4 节串联锂离子电池组管理器 BQ34110 集成了极少放电型模块的多化合物高电池节数电池电量监测计 BQ34Z100 1 至 16 节电池 Impedance Track™ 电量监测计 | 电池电量监测计 BQ34Z100-G1 多化合物 Impedance Track™ 独立电量监测计 | 电池电量监测计 BQ34Z100-R2 多化合物 Impedance Track™ 独立式电量监测计 BQ34Z110 适用于铅酸电池的宽范围 Impedance Track™ 电量监测计 | 电池电量监测计
硬件开发
评估板
BQ2000EVM 用于电池充电管理 IC 的评估模块 BQ2022AEVM-001 BQ2022A 评估模块 BQ2026EVM BQ2026 评估模块 BQ27411EVM-G1A 电池组端 Impedance Track™ 电量监测计评估模块 BQ27411EVM-G1C BQ27411EVM-G1C 电池组端 Impedance Track™ 电量监测计评估模块 BQ27421EVM-G1A BQ27421EVM-G1A 系统端电池电量监测计评估模块板 BQ27421EVM-G1B BQ27421EVM-G1B 系统端电池电量监测计评估模块 BQ27425EVM-G2A BQ27425EVM-G2A 评估模块 BQ27426EVM-738 BQ27426 采用简单易用且重新编程的化学配置文件的 Impedance Track 电量监测计 EVM BQ27427EVM 适用于 BQ27427 具有集成检测电阻的 Impedance Track™ 电池电量监测计的评估模块 BQ27441EVM-G1A 系统端 Impedance Track™ 电池电量监测评估模块 BQ27441EVM-G1B 系统端 Impedance Track™ 电池电量监测评估模块 BQ27510EVM 系统端单节 Impedance Track™ 技术评估模块 BQ27520EVM BQ27520 系统端 Impedance Track™ 电量监测评估模块 BQ27530EVM BQ27530EVM 评估模块 BQ27531EVM BQ27531EVM 评估模块 BQ27532EVM-656 电池充电器解决方案评估模块 BQ27542EVM 锂离子电池电量监测计评估模块 BQ27545EVM BQ27545EVM 评估模块 BQ27546EVM-702 bq27546 采用 Impedance Track™ 技术的电量监测计 BQ27621EVM-G1 系统端 Impedance Track 电量监测计动态电压相关性评估模块 BQ27741EVM BQ27741EVM 具有集成保护装置的电池组端 Impedance TrackT 电量监测计评估模块 BQ27742EVM Bq27742-G1 单节锂离子电池电量监测计可编程评估模块 BQ27750EVM-837 BQ27750 1 节电池可编程电池管理器评估模块 BQ3050EVM-001 bq3050EVM-001 BQ34110EVM-796 适用于极少放电型应用的 bq34110 多化合物 CEDV 电池电量监测计评估模块 BQ34210IQ1EVM-826 适用于系统侧 CEDV 电量监测计的 bq34210-Q1 评估模块 BQ34Z100EVM Bq34z100EVM 评估模块 MKST-3P-ALT-EV2300 EV2300 alternative for use with BQMTESTER and ADVANCED-BQMTESTER
软件
支持软件
BQ20Z40-R1_BQEASY-SW BQ20Z40-R1 bqEASY 软件 BQ20Z45-R1_BQEASY-SW BQ20Z45-R1 bqEASY 软件 BQ20Z60-R1_BQEVSW-SW BQ20Z60-R1 bqEASY 软件 BQ20Z65-R1_BQEVSW-SW BQ20Z65-R1 bqEASY 软件 BQ3060-BQEVSW-SW BQ3060 bqEVSW 软件
应用软件和框架
BQEVSW 适用于 bq30z554-R1 的 bq 评估软件 (bqEVSW) v0.0.92
下载选项
计算工具

GAUGEPARCAL — 监测参数计算器

监测参数计算器 (GPC) 是一种数学计算和仿真工具,可帮助电池设计人员获取匹配特定电池曲线的补偿放电终点电压 (CEDV) 系数。利用该工具,用户可以提高过热电量监测计 IC 的准确度。
用户指南: PDF
参考设计

TIDA-01395 — 具有宽输入电压转换器和电量监测计的 24V 交流功率级参考设计,适用于智能恒温器

本参考设计为智能恒温器和其他网关楼宇自动化设计提供了一种低 BOM 数、高效率的功率级。此功率级接受 24V 交流输入并产生 5V 和 3.3V 输出轨,如果添加了附加负载点转换器,则可以为这些转换器供电。此设计可在 24V 交流欠压期间提供锂聚合物电池充电和无缝切换到电池电源的功能。电源路径功能可提供电池电源辅助,允许负载瞬态超过 24V 交流至直流系统的电流限制,从而可以使用成本更低的宽输入电压降压。电池电量监测计可帮助设计人员维持电池寿命,并通过帮助中央处理器做出更明智的节能和系统功能决策来确保正常运行。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01012 — 无线物联网、低功耗 Bluetooth®、4½ 位、100kHz 真正 RMS 数字万用表

现在,通过物联网 (IoT) 环境,很多产品变得“触手可及”,其中包括数字万用表 (DMM) 等测试设备。TIDA-01012 参考设计由德州仪器 (TI) 的 SimpleLink™ 超低功耗无线微控制器 (MCU) 平台实现,该设计展示了一款 4.5 位的 100kHz 连网真 RMS(均方根值)数字万用表,具有蓝牙低能耗连接、NFC 蓝牙配对®以及采用 TI 的 CapTIvate™ 技术实现的自动唤醒功能。 
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01014 — 适用于低功耗工业物联网现场计量的增强型高精度电池电量监测计参考设计

物联网 (IoT) 革命正在高效地连接应用和仪器,以实现电池供电且功耗极低的大规模传感器部署。借助 TI 的高级传感器和低功耗连接器件等新技术,可将这些仪器设计为由电池供电的无线系统,从而显著降低成本、改善部署、提高可靠性和性能,并降低复杂性。

在德州仪器 (TI) 的 SimpleLink™ 超低功耗无线微控制器 (MCU) 平台的支持下,TIDA-01014 参考设计利用 TIDA-01012 无线 DMM 参考设计来演示如何使用 bq27426 增强电池管理系统的电量监测计性能并最终优化功耗。TIDA-01014 采用无线连接的 4.5 位的 100kHz 真 (...)

设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01182 — 具有自动音频控制 1S1P BMS 的便携式音频放大器参考设计

高性能 10W(每个扬声器 5W)便携式音频放大器,包括为 D 类音频放大器中的便携式音频放大器实施 BMS(电池管理解决方案)所需的一切(包括用于 1S1P 18650 2400mAh 锂电池的充电器、电量监测计和保护装置)。通过使用高效电源稳压器、D 类放大器和适当的电池管理,获得更长的运行时间。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
DSBGA (YZF) 9 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频