具有宽输入电压转换器和电量监测计的 24V 交流功率级参考设计,适用于智能恒温器
TIDA-01395
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


描述

TIDA-01395 TI 参考设计为智能恒温器和其他网关楼宇自动化终端设备提供了一种低 BOM 成本、高效率的功率级解决方案。此功率级接受 24V 交流输入并产生 5V 和 3.3V 输出轨,如果添加了附加负载点转换器,则可以为这些转换器供电。此设计可在 24V 交流欠压期间提供锂聚合物电池充电和无缝切换到电池电源的功能。电源路径功能可提供电池电源辅助,允许系统负载瞬态超过 24V 交流至直流系统的电流限制,从而可以使用更低成本的宽输入电压范围降压。电池电量监测计可帮助设计人员延长电池寿命,并通过帮助中央处理器做出更明智的节能和系统功能决策来确保正确操作。

特性
  • 电池电量监测计
  • 动态电源路径/电池电源辅助
  • 在整个负载电流范围内具有高效率
  • 符合 USB 过流标准

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

设计指南

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载设计指南

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


TI 器件 (8)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
BQ24072  USB 供能的锂离子电池充电器和电源路径管理 IC,Vout 高于 Vbat 200mV | 线性  电池管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块
BQ27426  bq27426 具有集成感应电阻的系统端 Impedance Track™ 电量监测计  电池管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LM2903  双路差动比较器  放大器  样片或购买 不可用
LM5166  LM5166/-Q1 3.5V 到 60V 输入、500mA 输出同步降压转换器  降压(降压)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TLV62080  采用 2x2mm SON 封装的 1.2A 高效降压转换器  降压(降压)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPD1E10B06  采用 0402 封装的单通道 ESD,具有 10pF 电容和 6V 击穿电压  电路保护  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPD2E2U06  TPD2E2U06 双通道高速 ESD 保护器件  电路保护  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS27081A  8V、3A P 沟道高端负载开关,具有电平位移和压摆率控制  电源开关  样片或购买 不可用

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
BQ24072 下载 下载
BQ27426 下载 -
LM2903 下载 下载
下载 下载
下载 下载
下载 -
下载 下载
LM5166 下载 下载
TLV62080 下载
TPD1E10B06 下载 下载
TPD2E2U06 下载
下载
TPS27081A 下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 6079 2017年 11月 14日 下载英文版本
设计文件 (6)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 781 2017年 3月 7日
ZIP 978 2017年 3月 7日
PDF 2114 2017年 3月 7日
PDF 372 2017年 3月 7日
PDF 76 2017年 3月 7日
PDF 617 2017年 3月 7日
相关工具与软件

参考设计  ( 1 )

软件 (1)

名称 器件型号 软件类型
Battery Management Studio (bqStudio) 软件套件  BQSTUDIO  应用软件与框架 


支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章