借助品类齐全的可支持任何输入源和任何充电拓扑(降压、降压/升压、升压和线性)的高功率密度电池充电器 IC 产品系列,缩小设计和整体解决方案尺寸。我们的充电器具有多种低功耗模式,有助于更大限度地延长电池运行时间和待机时间,从而实现电池充分充电和立即可用。
按类别浏览
按主要特性进行选择
电源发展趋势
高功率密度电池充电器 IC
借助我们的高效开关充电器 IC 产品系列,实现更快的充电速度并缩小设计尺寸。我们的快节奏生活要求更快速、更便利的充电体验。我们致力于帮助您满足快速充电的需求,同时不会导致过热。为了减少热量产生,我们的充电器集高充电电流和高充电效率于一体,充电效率高达 97%。芯片集成支持更大的电力传输能力,同时缩减了整体解决方案尺寸和成本。
可实现低静态电流 (IQ) 的电池充电器 IC
借助我们的集成开关和线性充电器产品系列,实现更长的电池运行时间和更低的系统成本。借助先进的低待机和运输模式 IQ 来维持电池寿命并延长开箱即用器件的货架期,以更大限度地减少纯电池模式下的电流消耗。低终止电流更有利于实现充分充电,这会对助听器、耳塞和真无线立体声 (TWS) 充电盒等医疗和个人电子产品应用有所助益。