按类别浏览
按类型选择
USB Type-C 控制器
我们的控制器兼容 USB Type-C,并按照所有 USB-IF 规范提供高达 15W 的功率。我们的 USB Type-C 转换器集成了直流/直流电源,可提供小型的高效解决方案。
USB Type-C PD 控制器
我们的 USB PD 控制器集成了电源路径,可提供高达 100W 的功率。此外,USB PD 控制器可以支持 DisplayPort™ 接口和 Thunderbolt™ 技术等交替模式。
相关类别
新产品
电源发展趋势
借助 USB Type-C 和 USB 电力传输 (PD) 产品系列,实现 15W 至 100W 的超高功率密度
借助市场上唯一具有 20V 集成电源路径的 PD 控制器,显著缩小系统尺寸。借助具有集成直流/直流转换器的 Type-C 控制器,我们可随时帮您安全、可靠地实现汽车级 USB 端口的尺寸缩减目标。对于那些寻求较轻度集成的客户,我们还为独立的拉电流/灌电流电源路径提供了超小的电源开关。
技术资源
USB Type-C 和电力输送应用和要求入门 (Rev. A)
Adding USB Type-C® with USB Power Delivery to battery-powered applications
如何评估和配置 USB Type-C PD 控制器
了解特色应用
将 USB Type-C 和 USB PD 添加到您的工业 PC、人机界面 (HMI) 和机器视觉系统中
鉴于支持 USB PD 的 USB Type-C 器件的成熟度以及用于实现 USB 规范的技术的工业等级,您可以在比以往更多的工业 PC、HMI 和机器视觉系统中看到它。它能够通过单个连接器传输电力、视频和 USB 数据,这使得支持 USB PD 的 USB Type-C 器件成为工业系统的重要补充。
特色资源
- TPS65994AE – 具有电源开关、USB4 和交替模式支持的双端口 USB-C® 电力输送控制器
- TPD6S300A – USB Type-C® 端口保护器:提供改进的 OVP 的 VBUS 短路过压和 6 通道 ESD 保护
- TPS25810 – 具有 VCONN 的 USB Type-C® 电源控制器和 3A 电源开关
使用支持 USB PD 的 USB Type-C 端口为有线网络设备供电
从无线路由器到小型企业网络交换机,您将发现越来越多的有线网络产品由支持 USB PD 的 USB Type-C 端口供电。支持 USB PD 的 USB Type-C 能够与任何充电器(不仅是所提供的充电器)进行协商,还能让用户灵活地使用任何适配器为其产品供电,从而提供更好的用户体验。
特色资源
- TPS25750 – 具有预配置 GUI、高度集成的 USB Type-C® 和 USB 电力输送控制器
- TPS25750EVM – TPS25750 高度集成的 USB Type-C® 和 USB 电力输送控制器评估模块
使用支持 USB PD 的 USB Type-C 端口为未来的扬声器、机顶盒和家庭音频/视频系统供电
支持 USB PD 的 USB Type-C 是一种灵活的技术,可为家庭影院和娱乐系统带来许多好处。例如,在无线扬声器中,具有 USB PD 的 USB Type-C 使通过单个端口供电成为可能。支持 USB PD 的 USB Type-C 能够与任何充电器(不仅是所提供的充电器)进行协商,还能让用户灵活地使用任何适配器为其产品供电,从而提供更好的用户体验。
特色资源
- TIDA-050047 – 适用于 2 至 4 节电池的集成 USB Type-C® 电力输送 (PD) 和充电参考设计
- PMP41013 – Integrated USB Type-C® and USB PD bidirectional charging reference design for 1- to 5-cell batteries
- TPS25750 – 具有预配置 GUI、高度集成的 USB Type-C® 和 USB 电力输送控制器
- USB-PD-CHG-EVM-01 – 适用于 2 至 4 节电池的集成 USB Type-C® 电力输送 (PD) 和充电参考设计 EVM
通过支持 USB PD 的 USB Type C 解决方案为未来的零售自动化和支付系统供电
支持 USB PD 的 USB Type-C 是一种灵活的技术,可为零售自动化和支付带来许多好处。例如,通过支持 USB PD 的单个 USB Type-C 端口消耗和提供电源的能力改进了便携式销售点系统。而且,支持 USB PD 的 USB Type-C 能够与任何充电器(不仅是所提供的充电器)进行协商,还能让用户灵活地使用任何适配器为其产品供电,从而提供更好的用户体验。
特色资源
- PMP41013 – Integrated USB Type-C® and USB PD bidirectional charging reference design for 1- to 5-cell batteries
- USB-PD-CHG-EVM-01 – 适用于 2 至 4 节电池的集成 USB Type-C® 电力输送 (PD) 和充电参考设计 EVM
通过支持 USB PD 的单个 USB Type-C 端口传输电力、数据和视频,适用于下一代 PC 和笔记本电脑
支持 PD 的 USB Type-C 使电源、数据和视频可以通过单个端口传输,从而为使用该端口的任何系统增加价值。我们与业界其他公司协作,共同实现具有 USB 4.0 和 Thunderbolt 等 USB PD 功能的高级 USB Type-C。
特色资源
- TPS65994AE – 具有电源开关、USB4 和交替模式支持的双端口 USB-C® 电力输送控制器
- TPD6S300A – USB Type-C® 端口保护器:提供改进的 OVP 的 VBUS 短路过压和 6 通道 ESD 保护
- TPS25810 – 具有 VCONN 的 USB Type-C® 电源控制器和 3A 电源开关
向您的下一代软件狗和扩展坞系统添加支持 USB PD 的尖端 USB Type-C 和 USB Type-C
支持 USB PD 的 USB Type-C 使电源、数据和视频可以通过单个端口传输,从而为使用该端口的任何系统增加价值。我们与业界其他公司协作,共同实现具有 USB 4.0 和 Thunderbolt 等 USB PD 功能的高级 USB Type-C。
特色资源
- PMP40801 – 适用于个人电子产品应用的集线 USB Type-C® 电力输送参考设计
- TPS65987DDK – 适用于 USB4 设备且具有集成电源开关的 USB-C® 电力输送控制器
- TPS65988DK – 适用于 USB4 设备且具有集成电源开关的双端口 USB-C® 电力输送控制器
- TPD6S300A – USB Type-C® 端口保护器:提供改进的 OVP 的 VBUS 短路过压和 6 通道 ESD 保护
- TPS6598X-CONFIG – TPS6598x 配置工具
设计和开发资源
适用于 2 至 4 节电池的集成 USB Type-C® 电力输送 (PD) 和充电参考设计 EVM
USB-PD-CHG-EVM-01 评估模块 (EVM) 用于同时评估 BQ25798 器件和 TPS25750 器件。BQ25798 是一款采用 HOTROD (QFN) 封装的集成式开关模式降压/升压电池充电管理器件,用于 1 至 4 节串联锂离子和锂聚合物电池,输入电压为 3.6V 至 24V。TPS25750 是一款 USB Type-C 和 PD 控制器,能够在内部提供和吸收 20V/5A(电压/电流)。I2C 串行接口允许 PD 控制器驱动电池充电器,并同时由主机驱动,从而使该组合成为真正灵活的解决方案