ZHCAD79 October   2023 TPS568215 , TPS568230

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2特性说明
    1. 2.1 轻负载运行
    2. 2.2 大占空比运行
  6. 3控制模式说明
    1. 3.1 PCM 和 ACM
    2. 3.2 D-CAP2 和 D-CAP3
    3. 3.3 控制模式比较
  7. 4规格比较
  8. 5总结
  9. 6参考文献
Application Note

中档 VIN (1.5V - 28V) 的 8A 直流/直流降压转换器选型指南

本资源的原文使用英文撰写。 为方便起见,TI 提供了译文;由于翻译过程中可能使用了自动化工具,TI 不保证译文的准确性。 为确认准确性,请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本(控制文档)。