ZHCAD79 October   2023 TPS568215 , TPS568230

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2特性说明
    1. 2.1 轻负载运行
    2. 2.2 大占空比运行
  6. 3控制模式说明
    1. 3.1 PCM 和 ACM
    2. 3.2 D-CAP2 和 D-CAP3
    3. 3.3 控制模式比较
  7. 4规格比较
  8. 5总结
  9. 6参考文献

规格比较

表 4-1 展示了 1.5V ≤ Vin ≤ 20V、8A 降压转换器的主要特性比较。

表 4-1 1.5V ≤ Vin ≤ 20V 8A 降压转换器比较
器件型号 Vin 范围 ABS Vin Vref(在整个温度范围内) Vout 范围 HS/LS FET Rds_on Fsw PG/SS 引脚 轻负载运行 OC 限值 UV/OV 恢复 控制模式 封装 其他特性
TPS568231

3.8-17V(带偏置);4.5-17V(无偏置) 20V 0.6V±1% 0.6-5.5V 7.8/3.2mΩ 400k、800k、1.2MHz PSM、FCCM 7.1/9.4A 非锁存 D-CAP3™ QFN-18,3.5x3.5 可选外部 5V 偏置;
TPS568215 4.5-17V 20V 0.6V±1% 0.6-5.5V 19/9.4mΩ 400k、800k、1.2MHz PSM、FCCM 7.1/9.4A 非锁存 D-CAP3™ QFN-18,3.5x3.5 可选外部 5V 偏置;
TPS568215OA 4.5-17V 20V 0.6V±1% 0.6-5.5V 19/9.4mΩ 400k、800k、1.2MHz OOA,FCCM 7.1/9.4A 非锁存 D-CAP3™ QFN-18,3.5x3.5 可选外部 5V 偏置;
TPS568230 4.5V - 18V 22V 0.6V+1.8%,-1.3% 0.6-7V 19.5/9.5mΩ 600k、800k、1MHz PSM、OOA、FCCM 9.8A 非锁存 D-CAP3™ QFN-20,3x3 大占空比运行;ULQ™ 模式;
TPS543820新增 4-18V 20V 0.5V±0.5% 0.5-7V 25/6.5mΩ 500kHz - 2.2MHz 可选 SS 时间 FCCM 7.4/10.4A 非锁存 ACM QFN-14,2.5x3 与外部时钟同步;
TPS543820E新增 4-18V 20V 0.5V±0.5% 0.5-7V 25/6.5mΩ 500kHz - 2.2MHz 可选 SS 时间 FCCM 7.4/10.4A 非锁存 ACM QFN-14,2.5x3 与外部时钟同步;支持国防、航天和医疗应用
TPS54824 4.5-17V 19V 0.6V±0.8% 0.6V 至 12V 14.1/6.1mΩ 200k-1.6MHz FCCM 11.4A 非锁存 PCM QFN-18,3.5x3.5 与外部时钟同步;100% 占空比运行;

TPS54821

1.6-17V(带偏置);4.5-17V(无偏置) 20 0.6V±1% 0.6V 至 15V 26/19mΩ 200k-1.6MHz FCCM 11.5A 非锁存 PCM QFN-14,3.5x3.5 与外部时钟同步;100% 占空比运行;
TPS53513 1.5V 至 18V(带偏置) 30 0.6V+0.5%,-0.7% 0.6-5.5V

13.8/5.9mΩ

250k-1MHz 无 SS PSM、FCCM 可调节,最大 12A 锁存 D-CAP3™ QFN-28,4.5x3.5
TPS568236 新增 4.5V - 18V 22V 0.6V±1.5% 0.6-5.5V 22/11mΩ 600kHz PSM、FCCM 11A 非锁存 D-CAP3™ QFN-12,2x3 大占空比运行;ULQ™ 模式;

表 4-2 展示了 1.5V ≤ Vin ≤ 28V、8A 降压转换器的主要特性比较。

表 4-2 1.5V ≤ Vin ≤ 28V 8A 降压转换器比较
器件型号 Vin 范围 ABS Vin Vref(在整个温度范围内) Vout 范围 HS/LS FET Rds_on Fsw PG/SS 引脚 轻负载运行 OC 限值 UV/OV 恢复 控制模式 封装 其他特性
TPS51383新增 4.5-24V 28V ±1.5% 3.36V 22/11mΩ 600kHz 无 SS PSM、OOA 11A 锁存 D-CAP3™ QFN-12,2x3

具有 3.3V LDO;ULQ™ 模式;

TPS51386新增 4.5-24V 28V 0.6V±1.5% 0.6-5.5V 22/11mΩ 600kHz PSM、OOA 11A 锁存 D-CAP3™ QFN-12,2x3

大占空比运行;ULQ™ 模式;

TPS51385新增

(7A)

4.5-24V 28V 0.6V±1.5% 0.6-5.5V 22/11mΩ 1MHz PSM、OOA 8.8A 锁存 D-CAP3™ QFN-12,2x3 大占空比运行;ULQ™ 模式;
TPS51393* 4.5-24V 26V ±1.5% 3.36V 19.5/9.5mΩ 625kHz 无 SS OOA 9.6A 锁存 D-CAP3™ QFN-20,3x3 具有 3.3V LDO;ULQ™ 模式;
TPS51395* 4.5-24V 26V ±1.6% 5.1V 19.5/9.5mΩ 625kHz 无 SS OOA 9.6A 锁存 D-CAP3™ QFN-20,3x3 具有 5V LDO;ULQ™ 模式;大占空比运行;
TPS51393P* 4.5-24V 26V ±1.5% 3.36V 19.5/9.5mΩ 610kHz 无 SS PSM 9.6A 锁存 D-CAP3™ QFN-20,3x3 具有 3.3V LDO;ULQ™ 模式;
TPS51395P* 4.5-24V 26V ±1.6% 5.1V 19.5/9.5mΩ 610kHz 无 SS PSM 9.6A 锁存 D-CAP3™ QFN-20,3x3 具有 5V LDO;ULQ™ 模式;大占空比运行;
TPS51396A 4.5-24V 26V 0.6V+1.8%,-1.3% 0.6-7V 19.5/9.5mΩ 600k、800k、1MHz PSM、OOA 9.8A 锁存 D-CAP3™ QFN-20,3x3 大占空比运行;ULQ™ 模式;
TPS568330* 4.5-23V 26V 0.6V+1.8%,-1.3% 0.6-7V 19.5/9.5mΩ 600k、800k、1MHz PSM、OOA、FCCM 9.8A 非锁存 D-CAP3™ QFN-20,3x3 大占空比运行;ULQ™ 模式;
TPS51363 3-22V 30V 0.6V±1% 0.6-2V 20/10mΩ 400k,800kHz PSM 8/12A 锁存 D-CAP2™ QFN-28,3.5x4.5

遥感;

TPS53318 1.5-22V

(带偏置)

30V 0.6V±1% 0.6-5.5V - 250k-1MHz 可选 SS 时间 PSM、FCCM 可调节,最大 10.5A 锁存 D-CAP™ QFN-22,6x5
TPS56837新增 4.5V-28V 32V 0.6V±1.5% 0.6V-13V 20.4/9.5mΩ 500k、800k、1.2MHz PSM 7.2/9.6A 非锁存 D-CAP3™ QFN-10,3x3 大占空比运行;ULQ™ 模式;

TPS56838 新增

4.5V-28V 32V 0.6V±1.5% 0.6V-13V 20.4/9.5mΩ 500k、800k、1.2MHz FCCM 7.2/9.6A 非锁存 D-CAP3™ QFN-10,3x3 大占空比运行;ULQ™ 模式;
TPS56836 新增 4.5V-28V 32V 0.6V±1.5% 0.6V-13V 20.4/9.5mΩ 500k、800k、1.2MHz OOA 7.2/9.6A 非锁存 D-CAP3™ QFN-10,3x3 大占空比运行;ULQ™ 模式;

PG:电源正常指示。

SS:软启动。

OC:过流。

UV:欠压。

OV:过压。

* 有关器件的更多信息,请联系 TI 当地销售团队。