ZHCAD79 October   2023 TPS568215 , TPS568230

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2特性说明
    1. 2.1 轻负载运行
    2. 2.2 大占空比运行
  6. 3控制模式说明
    1. 3.1 PCM 和 ACM
    2. 3.2 D-CAP2 和 D-CAP3
    3. 3.3 控制模式比较
  7. 4规格比较
  8. 5总结
  9. 6参考文献

大占空比运行

在 Vout 接近 Vin 的应用中,需要大占空比来支持正常调节。由于最短关断时间限制,如果开关频率不变,则最大占空比是固定的。大占空比运行可延长高侧 FET 导通时间,从而降低开关频率并保持大占空比。实现 TPS568230 的大占空比运行 应用手册介绍了详细信息。

一些器件支持 100% 占空比模式,只要 BOOT 电容器电压高于预设的 UVLO 阈值,高侧 FET 就会持续开启。