ZHCAD79
October 2023
TPS568215
,
TPS568230
1
摘要
商标
1
引言
2
特性说明
2.1
轻负载运行
2.2
大占空比运行
3
控制模式说明
3.1
PCM 和 ACM
3.2
D-CAP2 和 D-CAP3
3.3
控制模式比较
4
规格比较
5
总结
6
参考文献
3.3
控制模式比较
表 3-1
简单比较了控制模式。
表 3-1 控制模式比较
ACM
PCM
D-CAP2™
D-CAP3™
直流精度
最好
最好
1/2 纹波直流失调电压
好
补偿
内部
外部/内部
内部
内部
频率精度
最好
最好
稳态时良好
稳态时良好
可预测的 EMI 频率
最好
最好
好
好
瞬态
好
好
最好
最好
可堆叠
是
是
不适用
不适用
同步方法
边沿触发
边沿触发
否
否
噪声敏感性(抖动)
最好
好
好
好