ZHCAD79 October 2023 TPS568215 , TPS568230
术语 D-CAP 表示电流信息是通过直接连接到输出电容器来获取的。TI 的第一款 D-CAP™ 控制器 TPS51116 是通过将控制器与恒定导通时间调制器相结合而实现的。目前,TI 拥有一系列具有各种调制器和下一代形式原创 D-CAP™ 控制的产品。
第一代 D-CAP™ 需要在输出大容量电容器上使用较大的 ESR 来稳定环路。D-CAP2™ 不具有此要求,它支持具有内部相位补偿的输出陶瓷电容器。内部电感器纹波电流仿真器 电路用于为 D-CAP2™ 控制生成足够的斜坡,以比较输出电压与基准电压,确定是否打开 PWM。
D-CAP3™ 还支持具有内部相位补偿的输出陶瓷电容器。D-CAP3™ 模式通过实现专用电路来消除半周期斜坡幅度,从而提高输出电压设定点精度。