ZHCAD79 October   2023 TPS568215 , TPS568230

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2特性说明
    1. 2.1 轻负载运行
    2. 2.2 大占空比运行
  6. 3控制模式说明
    1. 3.1 PCM 和 ACM
    2. 3.2 D-CAP2 和 D-CAP3
    3. 3.3 控制模式比较
  7. 4规格比较
  8. 5总结
  9. 6参考文献

轻负载运行

本应用手册中介绍了三种轻负载运行模式。

省电模式 (PSM) 可降低器件开关频率,从而提高轻负载下的效率。

Out-of-Audio (OOA) 模式是一种独特的控制功能,可将开关频率保持在可闻频率 (20Hz-20KHz) 以上,同时几乎不会降低效率,从而防止输出电容器和电感器产生可闻噪声。了解 OOA 工作原理 应用手册介绍了 OOA 详细信息。

强制连续导通模式 (FCCM) 允许电感器电流在轻负载时变为负值,并保持开关频率,在轻负载时实现小纹波。

表 2-1 列出了 PSM、OOA 和 FCCM 模式之间的比较。

表 2-1 PSM、OOA 和 FCCM 模式之间的比较
轻负载模式PSMOOAFCCM
fsw
输出电压纹波
轻负载效率
专为应用设计需要在轻负载条件下实现高效率在轻负载条件下无需可闻噪声即可实现高效率在整个负载范围内需要几乎固定的 fsw 和较小的输出电压纹波

有超低静态电流 (ULQ™) 模式,可在极轻负载时提高 PSM 模式的效率。ULQ™ 模式可在系统待机模式下延长电池寿命。