ZHCAD68 September   2023 INA823 , OPA2387 , XTR115 , XTR116

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2工作原理
    1. 2.1 惠斯通电桥传感器
    2. 2.2 2A INA
    3. 2.3 4-20mA 电流环路变送器接口
  6. 3仿真
  7. 4PCB 设计
  8. 5验证和测量的性能
  9. 6总结
  10. 7参考资料
  11.   附录
Application Note

4-20mA 电流环路变送器的高精度惠斯通电桥放大器电路

本资源的原文使用英文撰写。 为方便起见,TI 提供了译文;由于翻译过程中可能使用了自动化工具,TI 不保证译文的准确性。 为确认准确性,请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本(控制文档)。