ZHCAD68 September   2023 INA823 , OPA2387 , XTR115 , XTR116

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2工作原理
    1. 2.1 惠斯通电桥传感器
    2. 2.2 2A INA
    3. 2.3 4-20mA 电流环路变送器接口
  6. 3仿真
  7. 4PCB 设计
  8. 5验证和测量的性能
  9. 6总结
  10. 7参考资料
  11.   附录

2A INA

该设计选择分立式 2A INA 来放大电桥产生的差分电压。之所以选择分立式解决方案而不是集成式 INA,是因为需要宽增益范围和零漂移技术,以便在温度范围内实现高精度。电路配置和传递函数分别如图 2-4方程式 4 所示。

GUID-20230817-SS0I-VM90-NG3J-RCQ5VTVJC2DM-low.svg图 2-4 分立式 2A INA 配置
方程式 4. V o u t _ I N A) = 1 + R 3 R 2 + 2 R 2 R G * V 2 - V 1 + V R E F ,           W h e r e   R 1 = R 2   a n d   R 3 = R 4

称重传感器实验显示 VDIFF 的变化大概为 95μV/lb。因此,需要一个增益级将输出电压增加到适当的范围,以馈入 4-20mA 变送器。2A INA 的增益计算公式如下。所需的 INA 输出电压在 0 磅时为 0.5V,在 20 磅时为 4.5V。

方程式 5. VDIFF_MAX=sensitivity×maxload=95μV/lb×20lbsVDIFF_MAX=1.9mV 
方程式 6. G a i n = ( V o u t m a x _ I N A - V o u t m i n _ I N A ) V D I F F _ M A X = 4.5   V - 0.5   V 1.9   m V G a i n =   2105   V / V

所需增益用于计算 2A INA 的电阻值。R1 和 R2 设置为 100kΩ,R3 和 R4 设置为 10kΩ。

方程式 7. R G = 2 * R 2 G a i n - 1 - R 3 R 2     = 2 * 100 k Ω 2105 V / V - 1 - 100 k Ω 10 k Ω = 95.511 Ω R G = 95.3 Ω   ( s t a n d a r d   v a l u e )
方程式 8. Gain=1+R3R2+2R2RG,     Where R1=R2 and R3=R4

选择用于电桥检测的放大器时,直流精度和噪声是关键考虑因素。低输入失调电压、漂移和输入偏置电流对于实现高精度输出至关重要。1/f 噪声低的放大器非常重要,因为桥式传感器通常用于低信号频率。对于 2A INA,该设计选择 OPA2387(请参阅零漂移放大器特性和优势 应用简介)。表 2-1 总结了桥式放大器级的主要规格,并推荐了为此应用而设计的其他精密放大器。

表 2-1 桥式放大器器件的主要规格
器件OPAx387OPAx333OPAx186
(V)1.7 至 5.51.8 至 5.54.5 至 24
Vos(最大值,μV)2105
Vos 漂移(典型值,nV/°C)3201
输入偏置电流(典型值,pA)3070100
噪声(0.1Hz 至 10Hz,nV/√Hz)27170125
每通道 Iq(典型值,µA)5701790

当称重传感器上未施加重量时,2A INA 的输出电压约为 0.345V。因此,采用了 0.155V 基准电压将 0 磅时的输出电压升压至 0.5V。TI 的模拟工程师计算器 可用于计算提供尽可能低的基准电压误差的标准电阻值。

INA 的基准电压(即 VREF INA)由 4.096V XTR 基准与本地接地端之间的分压器进行设置,其中的串联电阻必须在数十 kΩ 范围内,以便限制电流消耗。为防止输入电阻 R1 造成的压降,VREF INA 必须由低阻抗源驱动。选择 TLV333 来缓冲基准电压的原因是其功耗低,直流精度高。

方程式 9. VREF_INA)=0.155V=VREF_XTR×RB2RB1+RB2  RB1=76.8kΩ, RB2=3.01kΩ