ZHCAD68 September   2023 INA823 , OPA2387 , XTR115 , XTR116

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2工作原理
    1. 2.1 惠斯通电桥传感器
    2. 2.2 2A INA
    3. 2.3 4-20mA 电流环路变送器接口
  6. 3仿真
  7. 4PCB 设计
  8. 5验证和测量的性能
  9. 6总结
  10. 7参考资料
  11.   附录

4-20mA 电流环路变送器接口

4-20mA 电流环路变送器负责为所有电桥和 INA 电路供电,还负责提供精确的电流调节。该器件需要一些外部电路才能正常工作,如图 2-5 所示。

GUID-20230817-SS0I-GTVS-V02P-RB8TFVZNKHRP-low.svg图 2-5 电流环路变送器周边电路

XTR 5V 片上稳压器 (VREG) 为 2A INA 供电,而 4.096V 精密基准 (VREF) 为电桥和 INA 基准分压器供电。VREG 可能会出现数百 mV 的电压偏移,具体取决于其灌电流或拉电流大小,因此当需要精确的电压时,务必使用 VREF(请参阅 XTR116 数据表中的图 6-5)。从 VREG 或 VREF 汲取的电流必须返回到本地接地引脚 (IRET)。

电阻 RIN1 和 RIN2 负责将 INA 的输出电压转换为可馈入 IIN 引脚的电流。失调电流电阻 (ROS) 用于为 IIN 额外增加 20μA 电流,从而将输入电流提升至所需的 40μA 至 200μA。XTR 提供增益 100,在输出电流引脚上可以看到这一点 (IOUT = 100*IIN)。电容器 CIN 和 RIN1 在 INA 的输出端构成一个低通滤波器,用以限制噪声。这些无源器件的计算公式如下。

方程式 10. RIN=VIN_MAX-VIN_MINIIN_MAX-IIN_MIN=4 V160 μA=25kΩ
方程式 11. IINmin=40 μA=0.5 V25 kΩ+4.096 VRosRos=204.8 kΩ
方程式 12. Closest standard resistor values  RIN1=10.2 kΩ, RIN2=14.7 kΩ, Ros=205 kΩ
方程式 13. fC=12π×R×C=12π×10.2 kΩ×10nFfC=1.56 kHz

建议在环路电源电压 (V+) 与输出电流引脚 (IOUT) 之间使用一个 10nF 去耦电容器 (CS1)。电容器和输出负载电阻形成低通滤波器,用于限制系统的带宽。需要一个外部晶体管 (Q1) 来传导大部分输出电流,以避免片上出现热致误差。在最大环路电压和输出电流下,该晶体管的功率耗散可接近 1W。要采取额外的保护措施,可以考虑使用二极管电桥和钳位二极管,分别用于反向电压和过压浪涌保护。