ZHCAD68 September   2023 INA823 , OPA2387 , XTR115 , XTR116

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2工作原理
    1. 2.1 惠斯通电桥传感器
    2. 2.2 2A INA
    3. 2.3 4-20mA 电流环路变送器接口
  6. 3仿真
  7. 4PCB 设计
  8. 5验证和测量的性能
  9. 6总结
  10. 7参考资料
  11.   附录

PCB 设计

附录 2:PCB 详细信息中可以找到 PCB 电路原理图、电路层和物料清单。

该设计采用 0.1% 薄膜电阻和 X7R 陶瓷旁路电容器。用于滤波的所有电容器均为 C0G 陶瓷电容器。

此 PCB 设计遵循通用布局指导原则(例如,短布线、低阻抗接地连接、近距离去耦电容器)。在外部晶体管 (Q1) 周围放置额外的覆铜可以帮助散热。