ZHCAD68 September   2023 INA823 , OPA2387 , XTR115 , XTR116

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2工作原理
    1. 2.1 惠斯通电桥传感器
    2. 2.2 2A INA
    3. 2.3 4-20mA 电流环路变送器接口
  6. 3仿真
  7. 4PCB 设计
  8. 5验证和测量的性能
  9. 6总结
  10. 7参考资料
  11.   附录

验证和测量的性能

图 5-1 展示了测得的输出电流与重量间的关系。测量结果与表 5-2 中的仿真值及计算值进行比较。测量结果的精度为 ±0.1%,如图 5-2 所示。附录 1:称重传感器和实验设置中详细介绍了称重传感器的实验设置。总电流消耗的计算公式如方程式 14 所示。

方程式 14. ITOTA)L=IBRIDGE+I2AMP INA+IINA REF+IXTR=2mA)+1.14mA)+0.05mA)+0.2mA)ITOTA)L=3.39mA)
表 5-1 设计目标与计算性能、仿真性能和测得性能
重量目标值计算值仿真值测得值
Iout(最小值)0 磅4mA4.0959mA4.0963mA4.0994mA
Iout(最大值)20 磅20mA20.1404mA20.1397mA20.1545mA
GUID-20230802-SS0I-RWGB-2VH7-D0RXMX0QZC91-low.svg图 5-1 测得输出电流与重量的传递函数
GUID-20230918-SS0I-1VZN-HBGQ-CNVW83GCSVJJ-low.png图 5-2 输出电流误差与重量间的关系