ZHCAD68 September   2023 INA823 , OPA2387 , XTR115 , XTR116

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2工作原理
    1. 2.1 惠斯通电桥传感器
    2. 2.2 2A INA
    3. 2.3 4-20mA 电流环路变送器接口
  6. 3仿真
  7. 4PCB 设计
  8. 5验证和测量的性能
  9. 6总结
  10. 7参考资料
  11.   附录

附录

附录 1:称重传感器和实验设置

惠斯通电桥传感器采用了 SparkFun Electronics SEN-13329 10kg 称重传感器。在图 8-1 所示的传感器上,红色、黑色、绿色和白色导线分别对应到各个惠斯通输出。

GUID-20230817-SS0I-MPRQ-7J4W-R7ZQ1VG4HV6M-low.jpg图 8-1 选择的 SparkFun 称重传感器

称重传感器用螺钉固定在两块木头之间,确保传感器可以自由压紧。此步骤还构建了一个用于放置配重片和哑铃的稳定平台。称重传感器的导线通过一个 4 输入端子块连接到 PCB。图 8-2 展示了称重传感器设置。

GUID-20230817-SS0I-FFB1-10XK-56FLSL6KLL51-low.jpg图 8-2 称重传感器的机械设置

施加重量后,测量电桥的两个输出端(INA 输出端和 XTR 输出端)之间的电压。HP 3458A 万用表的程序设计为读取 100 个读数,对每个数据点均采用平均值。在每次测量后,务必移除所有重物,让称重传感器归零,以此来复位 称重传感器,这一点至关重要。

附录 2:PCB 详细信息

GUID-20230817-SS0I-P14H-NL7X-Q7ST0LHNFH2Q-low.svg图 8-3 PCB 顶层
GUID-20230817-SS0I-GVGG-5QTJ-JNQ3CWSK6KP7-low.svg图 8-5 PCB 信号层 2
GUID-20230817-SS0I-BGHP-GXV7-KQTHHSGNJDCK-low.svg图 8-4 PCB 信号层 1
GUID-20230817-SS0I-SHHL-268Q-W3SXD2JJ1GTN-low.svg图 8-6 PCB 底层
GUID-20230817-SS0I-ZCXS-P6W6-DDTWG2JLDZG5-low.svg图 8-7 PCB Altium 原理图