ZHCABU3 May   2022 LP8732-Q1 , LP87521-Q1 , LP87524-Q1 , LP87561-Q1 , LP87562-Q1

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1设计参数
  4. 2电源解决方案
  5. 3定序
    1. 3.1 启动 - 应用处理器
    2. 3.2 关断 - 应用处理器
    3. 3.3 启动 - 安全
    4. 3.4 关断 - 安全
    5. 3.5 启动 - RTC
    6. 3.6 关断 - RTC
  6. 4原理图
  7. 5软件驱动程序
  8. 6推荐的外部元件
  9. 7测量
  10. 8总结
  11. 9参考文献

摘要

本文详细介绍了使用 LP8756x-Q1、LP8752x-Q1 和 LP8732-Q1 系列电源管理 IC 为 Semidrive X9P/X9U SoC(片上系统)电源轨提供电源解决方案的设计注意事项。额外的 TPS74501-Q1 LDO 用于外设轨。该电源解决方案的假定输入电压为 5V (±5%)。如果系统输入电压较高(例如汽车电池),则应使用具有足够电流处理能力的降压转换器作为前置稳压器来产生 5V 的电压输入。该电源解决方案采用通过汽车认证的元件。

LP875610B-Q1 具有四个降压转换器,可配置为一个四相转换器,为内核轨提供最大 16A 的负载电流。LP87562R-Q1 可配置为用于 CPU 电源轨的三相转换器,额外的单相电源轨可用于外设。LP87521S-Q1 具有四个降压转换器,可配置为一个四相转换器,为 GPU 电源轨提供最大 10A 的负载电流。LP875241J-Q1 可配置为用于外设轨的四个单相转换器。LP873248-Q1 用于安全电源轨。这些器件都可进行 OTP 编程,默认寄存器值已在 TI 出厂配置中设为平台所需值,无需客户再通过 I2C 总线更改设置。支持 OTP 设置的完整可订购器件型号为 LP875610BRNFRQ1、LP87562RRNFRQ1、LP87521SRNFRQ1、LP875241JRNFRQ1 和 LP873248RHDRQ1。有关 OTP 设置的更多详细信息,请参阅具体器件型号的技术参考手册。

该电源解决方案展示了如何使用 TI PMIC 为 Semidrive X9P/U 所需的电源轨进行供电。时序的控制是通过 PMIC 和 GPIO 的可编程启动和/或关断延迟来实现的。时序的使能只需要由系统的一个使能信号管脚即可完成控制。该电源解决方案可以根据涉及当前要求和所使用外设的实际用例进行定制和优化。