ZHCABU3 May   2022 LP8732-Q1 , LP87521-Q1 , LP87524-Q1 , LP87561-Q1 , LP87562-Q1

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1设计参数
  4. 2电源解决方案
  5. 3定序
    1. 3.1 启动 - 应用处理器
    2. 3.2 关断 - 应用处理器
    3. 3.3 启动 - 安全
    4. 3.4 关断 - 安全
    5. 3.5 启动 - RTC
    6. 3.6 关断 - RTC
  6. 4原理图
  7. 5软件驱动程序
  8. 6推荐的外部元件
  9. 7测量
  10. 8总结
  11. 9参考文献

设计参数

表 1-1 显示了电源轨、负载要求以及测量结果显示了典型的测量数据。

表 1-1 设计参数
电压 (V) 电源轨名称 最大负载 (mA) 负载能力 (mA) SOURCE
1.8 VDD_RTC_1V8 < 500 500 TPS74501-Q1 (LDO) RTC
0.8 VDDIO_RTC_0V8 < 500 500 TPS74501-Q1 (LDO) RTC
0.8 VSFT_0V8 1500 2000 LP873248-Q1 Buck0 安全
1.8 VDDA_SAF 720 2000 LP873248-Q1 Buck1 安全
3.3 VDDIO_GPIO(1) < 300 300 LP873248-Q1 LDO0 安全
3.3 VDDIO_GPIO(2) < 300 300 LP873248-Q1 LDO1 安全
0.8 VDD_AP_0V8、VDD_DRAM_0V8 16000 16000 LP875610B-Q1 B0+B1+B2+B3 应用处理器
0.85 VDD_CPU_0V8 12000 12000 LP87562R-Q1 B0+B1+B2 应用处理器
0.8 VDD_MIPI_0V8、VDD_PCIE_0V8、VDD_USB 900 4000 LP87562R-Q1 B3 应用处理器
0.85 VDD_GPU_0V8 10000 10000 LP87521S-Q1 B0+B1+B2+B3 应用处理器
1.8 VDDA_1V8 2280 2500 LP875241J-Q1 B0 应用处理器
3.3 VDDH_3V3 1200 2500 LP875241J-Q1 B1 应用处理器
1.1 VDDQ_DRAM 3000 4000 LP875241J-Q1 B2 应用处理器
0.6 VDDLP_DRAM 600 1000 LP875241J-Q1 B3 应用处理器
1.8 VDD_LP4_1V8 200 500 TPS74501-Q1 (LDO) 应用处理器