ZHCABU3 May   2022 LP8732-Q1 , LP87521-Q1 , LP87524-Q1 , LP87561-Q1 , LP87562-Q1

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1设计参数
  4. 2电源解决方案
  5. 3定序
    1. 3.1 启动 - 应用处理器
    2. 3.2 关断 - 应用处理器
    3. 3.3 启动 - 安全
    4. 3.4 关断 - 安全
    5. 3.5 启动 - RTC
    6. 3.6 关断 - RTC
  6. 4原理图
  7. 5软件驱动程序
  8. 6推荐的外部元件
  9. 7测量
  10. 8总结
  11. 9参考文献

推荐的外部元件

表 6-1 显示了推荐在此解决方案中与 LP8756x-Q1、LP8752x-Q1、LP873248-Q1 和 TPS74501-Q1 一起使用的外部元件。此外,还罗列了解决方案的尺寸,包括 PMIC 器件和外部元件。

表 6-1 物料清单
数量厂商器件型号系统组成部分W (mm)L (mm)高 (mm)单位面积(1)总电路板面积(1)
4 TI LP875x-Q1 可配置的四相降压稳压器 4.00 4.50 0.90 27.50 110.00
16 村田(Murata) DFE252012PD-R47M LP875x 电感器 0.47µH,Imax 4.0A,Rdc 典型值 21mΩ 2.50 2.00 1.20 10.50 168.00
16 村田(Murata) GCM21BR71A106KE22 LP875x SMPS 输入电容器 10µF,10V,10% 2.00 1.25 1.25 6.75 108.00
32 村田(Murata) GCM21BD70J226ME35 LP875x SMPS 输出电容器 22µF,10V,10% 2.00 1.25 1.25 6.75 216.00
4 Murata(村田) GCM155R71C104KA55D LP875x 输入电容器 0.1µF,16V,10% 1.00 0.50 0.50 3.00 12.00
16 TDK CGA2B2C0G1H391J050BA LP875x 缓冲器电容器,390pF 1.00 0.50 0.50 3.00 48.00
16 Vishay-Dale CRCW04023R90JNED LP875x 缓冲器电阻器,3R9 1.00 0.50 0.50 3.00 48.00
1 TI LP8732-Q1 可配置的 2 个降压稳压器和 2 个 LDO 5.00 5.00 0.90 36.00 36.00
2 村田(Murata) DFE252012PD-R47M LP8732-Q1 电感器 0.47µH,Imax 4.0A,Rdc 典型值 21mΩ 2.50 2.00 1.20 10.50 21.00
2 村田(Murata) GCM21BR71A106KE22 LP8732-Q1 SMPS 输入电容器 10µF,10V,10% 2.00 1.25 1.25 6.75 13.50
4 村田(Murata) GCM21BD70J226ME35 LP8732-Q1 SMPS 输出电容器 22µF,10V,10% 2.00 1.25 1.25 6.75 27.00
2 村田(Murata) GRT155C71A225KE13 LP8732-Q1 LDO 输入电容器 2.2µF,6.3V,10% 1.00 0.50 0.50 3.00 6.00
2 村田(Murata) GCM155C71A105KE38 LP8732-Q1 LDO 输出电容器 1.0µF,16V,10% 1.00 0.50 0.50 3.00 6.00
1 村田(Murata) GCM155R71C104KA55D LP8732-Q1 输入电容器 0.1µF,16V,10% 1.00 0.50 0.50 3.00 3.00
3 TI TPS74501-Q1 低压降稳压器 2.00 2.00 1.00 9.00 27.00
3 村田(Murata) GCM188R71C105KA64D LDO 输入电容器 1μF 1.00 0.50 0.50 3.00 9.00
3 村田(Murata) GRT155C71A225KE13 LDO 输出电容器 2.2µF,6.3V,10% 1.00 0.50 0.50 3.00 9.00
6 LDO 设定电阻 1.00 0.50 0.50 3.00 18.00
3 TDK CGA2B3X7R1H103K050BB LDO CFF 电容器 10nF,50V,10% 1.00 0.50 0.50 3.00 9.00
TOTAL894.50 mm2
用 0.3 布线因子计算出的布线面积383.36 mm2
总面积1277.86 mm2
假设每个元件周围有 1 毫米的禁止距离,并乘以元件数