ZHCABU3 May   2022 LP8732-Q1 , LP87521-Q1 , LP87524-Q1 , LP87561-Q1 , LP87562-Q1

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1设计参数
  4. 2电源解决方案
  5. 3定序
    1. 3.1 启动 - 应用处理器
    2. 3.2 关断 - 应用处理器
    3. 3.3 启动 - 安全
    4. 3.4 关断 - 安全
    5. 3.5 启动 - RTC
    6. 3.6 关断 - RTC
  6. 4原理图
  7. 5软件驱动程序
  8. 6推荐的外部元件
  9. 7测量
  10. 8总结
  11. 9参考文献

电源解决方案

图 2-1 显示了为 X9P/U 应用处理器轨供电的 LP875610B-Q1、LP87562R-Q1、LP87521S-Q1、LP875241J-Q1 和 TPS74501-Q1 器件的电源树。

图 2-2 显示了为 X9P/U 安全轨供电的 LP873248-Q1 PMIC 的电源树。

图 2-3 显示了为 X9P/U RTC 轨供电的两个 TPS74501-Q1 LDO 的电源树。

图 2-1 Semidrive X9P/U AP 电源方框图

主要特性:

  • 由前置稳压器提供 5V 电源
  • 器件通电后,微控制器或前置稳压器 PGOOD 可将 SYS_CTRL0 设置为高电平,以启动应用处理器轨的启动序列。
  • 启动和/或关断延迟在 LP875x-Q1 序列发生器内部控制,分立式 LDO 通过具有预设延迟的 PMIC GPIO 进行控制。
  • 可使用 I2C 来读取状态寄存器和复位中断。
  • PMIC 器件有专用的 I2C 地址,因此器件可以共享同一条 I2C 总线。
  • 来自 LP875x-Q1 和 TPS74501-Q1 的 PG 信号共同用作 SoC 的 AP_RESET_EN 信号。轨电压上的任何故障都将使 SoC 保持复位状态,直至故障清除。
图 2-2 Semidrive X9P/U 安全电源方框图

主要特性:

  • 由前置稳压器提供 5V 电源
  • 器件通电后,微控制器或前置稳压器 PGOOD 可将 SYS_PWR_ON 设置为高电平,以启动安全轨的启动序列。
  • 启动延迟在 LP873248-Q1 序列发生器内部控制。
  • 可使用 I2C 来读取状态寄存器和复位中断。
  • 此系统中的所有 PMIC 器件都有专用的 I2C 地址,因此它们可以共用同一条 I2C 总线。
  • 来自 LP873248-Q1 的 GPO 信号用作 SoC 的 SAF_RESET 信号。SFT_PWR_GD 信号可用于故障指示,或与 SAF_RESET 信号结合使用(两个输出均为开漏输出)。
图 2-3 Semidrive X9P/U RTC 电源方框图

主要特性:

  • 由前置稳压器提供 5V 电源
  • 当电源电压达到 TPS74501-Q1 UVLO 上升阈值(典型值 1.33V)时,VDD_RTC_1V8 电源将立即启动。
  • 当 VDD_RTC_1V8 达到目标电压且 PG 设置为高电平时,VDDIO_RTC_0V8 将启动。
  • 当 VDDIO_RTC_0V8 达到目标电压电平时,PG 将设置为高电平。附加 RC 延迟用于 RTC_RESET 信号。