ZHCABU3 May   2022 LP8732-Q1 , LP87521-Q1 , LP87524-Q1 , LP87561-Q1 , LP87562-Q1

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1设计参数
  4. 2电源解决方案
  5. 3定序
    1. 3.1 启动 - 应用处理器
    2. 3.2 关断 - 应用处理器
    3. 3.3 启动 - 安全
    4. 3.4 关断 - 安全
    5. 3.5 启动 - RTC
    6. 3.6 关断 - RTC
  6. 4原理图
  7. 5软件驱动程序
  8. 6推荐的外部元件
  9. 7测量
  10. 8总结
  11. 9参考文献

软件驱动程序

此解决方案支持通过 I2C 总线进行控制。

公共 Git 存储库中提供了 LP875x-Q1 和 LP8732-Q1 的 Linux 驱动程序。这些驱动程序可用于帮助将 LP875x-Q1/LP8732-Q1 控制功能集成到系统软件中:

LP8756x-Q1

LP8732-Q1

注意:每个头文件都位于从根目录开始的 include 文件夹中。因此,一旦进入 include 文件夹,就可以找到相关的头文件。例如,这是 LP87565.h 文件:https://github.com/torvalds/linux/blob/master/include/linux/mfd/lp87565.h