ZHCABU1A April   2020  – October 2022 BQ25970

 

  1.   如何使用 BQ25970 进行闪充
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 BQ25970 主要规格
    2. 1.2 BQ25970 简化功率级
  4. 2BQ25970 的 PPS 协议
    1. 2.1 什么是 PPS 协议?
    2. 2.2 PPS 协议工作流程示例
  5. 3BQ25970 主要设计提示
    1. 3.1 简化版原理图
    2. 3.2 如何将电源布线上的 R 从 BQ25970 输入转换为输出(或从输出转换为输入)
    3. 3.3 BQ25970 的 PCB 布局提示
  6. 4参考文献
  7. 5修订历史记录

如何使用 BQ25970 进行闪充

在智能手机应用中,终端用户一直在追求速度更快、发热更少的充电体验,因此智能手机设计人员必须应对比以往更多的挑战。德州仪器 (TI) 发布了新一代闪充充电器 BQ25970,可帮助智能手机设计人员轻松应对这些挑战。BQ25970 器件支持 20W 至 50W 的功率,效率可达 97%(典型值),并且可采用独立或并联配置,从而提供更好的用户体验。