ZHCABU1A April 2020 – October 2022 BQ25970
通常在实际系统中,PPS 协议始终在 AP(应用处理器)或 PMU(电源管理单元)端运行,这意味着 PPS 协议独立于 BQ25970 器件。有关 PPS 协议的所有解码流程(如 PD3.0)都在 AP 或 PMU 中进行。对于设计人员来说,这非常灵活,他们可以在 AP 或 PMU 中运行任何 PPS 协议(标准或定制)以实现快速充电功能。在图 2-1 中,主器件是智能手机,从器件是交流适配器。智能手机向交流适配器发送命令,交流适配器将响应智能手机命令并调节输出电压或输出电流。
PPS 协议解码单元以红线标记,如图 2-1 所示。当然,在真正的智能手机系统中,此单元将被 AP/PMU 取代。在图 2-1 中,PPS 协议是 PD3.0,它是使用 TI 的 MCU MSP430 完成的。TI 的 TUSB442 器件是 USB Type-C™ PD 控制器,可与采用 PD3.0 协议的交流适配器通信。将 PD 交流适配器插入智能手机后,AP 将通过切换 CC 引脚与交流适配器握手。初始通信后,智能手机识别交流适配器并向交流适配器发送 PD 命令,之后,当智能手机发送请求以启动闪充流程时,交流适配器将响应智能手机以及输出目标电压和电流。在充电过程中,BQ25970 器件将始终向 AP 报告电池电压和充电电流状态。根据 BQ25970 持续报告,AP 将不断向交流适配器发送新命令,以调节输出电压或电流,从而在完成闪充阶段之前保持恒定电流充电过程。