正确的 PCB 布局可确保良好性能,因此设计人员必须注意 PCB 布局,如图 3-5 中的 PCB 布局示例所示。
- 将 CFLY 电容器靠近 BQ25970 器件放置,电源布线应短而宽,以减少 PCB 布线上的功率损耗。
- 将 GND 引脚直接连接到主接地层,以获得更好的散热和更好的 EMI 性能。
- OVPGATE 引脚与外部 MOSFET 栅极之间的外部 MOSFET 栅极驱动布线的宽度应为 10mil 或更大,因为 OVPGATE 处于活动状态时,di/dt 较高。此外,最好在此驱动布线周围使用接地线,以避免任何噪声干扰。
- 电池感应布线 BATP 和 BATN 应布为差分布线,并将其直接连接到电池插座端子。如果可能,在它们周围使用接地线以避免噪声干扰。